Термозащитные перчатки

Для безопасной работы с деталями, нагретыми до 150 °C (302 °F)

Термозащитные перчатки SKF TMBA G11
Перчатки SKF TMBA G11 специально предназначены для работы с нагретыми подшипниками. Они изготовлены из специального волокна и обладают следующими характеристиками:
  • Безворсовые
  • Устойчивы к температуре до 150 °C (302 °F)
  • Прочные
  • Не содержат асбеста
  • Проверены и сертифицированы на механическую прочность (EN 388) и термоустойчивость (EN 407)


Технические характеристики
Обозначение
TMBA G11
Количество в упаковке
1 пара
Размер
9
Цвет
Белый

SKF logo