Индукционные нагреватели регулируемого размера

Для частого демонтажа цилиндрических роликоподшипников

Индукционные нагреватели серии EAZ 80/130 и EAZ 130/170 применяются для частого демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников.
В случае, если внутренние кольца демонтируются редко, можно применять алюминиевые нагревательные кольца серии TMBR. Для внутренних колец крупногабаритных цилиндрических роликоподшипников, обычно используемых в прокатных станах, SKF поставляет специальные индукционные нагреватели серии EAZ.

Технические характеристики и преимущества

  • Пригодны для большинства существующих типов цилиндрических подшипников с внутренним диаметром от 65 до 130 мм (от 2,5 до 5,1 дюйма)
  • Доступны исполнения с различным напряжением питания
  • Гарантийный срок 1 год
  • Предотвращают повреждение валов и внутренних колец подшипников
  • Быстрый и безопасный демонтаж подшипников
  • Демонтаж подшипников с посадкой с натягом n6
Информация для оформления заказа

Электропитание
Сила тока
EAZ 80/130A
2 x 230 В/50 Гц
40 A
EAZ 80/130B
2 x 400 В/50 Гц
45 A
EAZ 80/130C
2 x 460 В/60 Гц
25 A
EAZ 80/130D
2 x 415 В/50 Гц
35 A
EAZ 130/170A
2 x 230 В/50 Гц
60 A
EAZ 130/170B
2 x 400 В/50 Гц
45 A
EAZ 130/170D
3 x 230 В/50 Гц
43 A
EAZ 130/170E
3 x 400 В/50 Гц
35 A
EAZ 130/170F
3 x 460 В/60 Гц
23 A
EAZ 130/170G
3 x 420 В/60 Гц
30 A
EAZ 130/170H
3 x 415 В/50 Гц
30 A
Исполнения с другим напряжением питания по запросу.
Таблица выбора для подшипников типа NU
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213–221
222–228
313–320
321–326
412–418
419–424
1014–1022
1024–1030
2213–2220
2222–2228
2313–2320
2322–2326
Все подшипники типа Е включены.
Таблица выбора для подшипников типов NJ-NUP
EAZ 80/130
EAZ 130/170
213–220
222–228
313–319
321–324
412–417
419–422
1014–1022
1024–1030
2213–2220
2222–2228
2313–2319
2322–2324
Все подшипники типа Е включены.
Технические характеристики


EAZ 80/130
EAZ 130/170
Кабель
питания
Длина
5 м
16 футов
5 м
16 футов
Размеры
A
134 мм
5,3 дюйма
180 мм
7,1 дюйма

B
50 мм
2,0 дюйма
50 мм
2,0 дюйма

C
80 ... 132 мм
3,1... 5,2 дюйма
130 ... 172 мм
5,1 ... 6,8 дюйма
Вес

28 кг
62 фунта
35 кг
77 фунтов
Adjustable induction heater
SKF logo