Алюминиевые нагревательные кольца

Для регулярного демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников

Алюминиевые нагревательные кольца применяются для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников. Они пригодны для подшипников всех размеров типов NU, NJ и NUP. Подшипники этих типов выпускаются без бортов или имеют один борт на внутреннем кольце. Стандартные кольца выпускаются для подшипников следующих размеров: 204–252, 304–340, 406–430.
  • Простота и удобство использования
  • Предотвращают повреждение валов и внутренних колец подшипников
Технические характеристики
Обозначение
TMBR / Обозначение подшипника;
(например, TMBR/NU 216)

Материал
Алюминий
Максимальная температура
300 °C
SKF logo