Индукционные нагреватели фиксированного размера

Простой и безопасный демонтаж подшипника всего за 3 минуты

Индукционные нагреватели EAZ фиксированного размера предназначены для лёгкого и безопасного демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников, которые зачастую устанавливаются с большим натягом. При нагреве внутреннего кольца его посадка быстро становится свободной, что позволяет демонтировать подшипник без повреждения вала или кольца. С помощью простых в эксплуатации индукционных нагревателей серии EAZ трёх минут обычно бывает достаточно для того, чтобы выполнить профессиональный демонтаж внутреннего кольца цилиндрического роликоподшипника или подобных деталей.
Индукционные нагреватели SKF серии EAZ фиксированного размера
  • Шкафы управления производства SKF обеспечивают надлежащую работу индукционных нагревателей серии EAZ и выпускаются с различными характеристиками напряжения, обеспечивая возможность использования данных нагревателей практически в любой стране. Доступны специальные исполнения шкафов управления, которые обеспечивают возможность одновременного использования до трёх нагревателей серии EAZ. 
  • В сортопрокатных и проволочных станах, а также на железнодорожном транспорте нагреватели серии EAZ часто используются для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников с одним или несколькими рядами роликов, а также для одновременного демонтажа нескольких внутренних колец.
  • Индукционные нагреватели серии EAZ также могут применяться для демонтажа других деталей, таких как втулки и кольца.

Цилиндрические роликоподшипники являются ключевыми элементами оборудования в металлургической, железнодорожной и других отраслях. В большинстве случаев цилиндрические роликоподшипники работают в тяжёлых условиях и требуют частой замены. SKF предлагает решение для быстрого, лёгкого и безопасного демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников и аналогичных деталей – нагреватели серии EAZ фиксированного размера с соответствующими шкафами управления.

Технические характеристики и преимущества

Шкаф управления для индукционных нагревателей серии EAZ фиксированного размера
Шкаф управления
  • Уменьшение времени демонтажа подшипника
  • Все операции выполняются одним человеком
  • Экономия рабочего времени
  • Имеются исполнения с различным напряжением питания
  • Подшипники могут использоваться несколько раз

Технические характеристики

Примеры обозначения нагревателей серии EAZ
ОбозначениеРазмеры внутреннего кольца (мм)
 FBdпосадка с натягом
EAZ F179179168145p6
EAZ F180180130160p6
EAZ F202202168180p6
EAZ F222-1222170200p6
EAZ F222222200200p6
EAZ F226226192200p6
EAZ F260260206230r6
EAZ F312312220280r6
EAZ F332332300300r6
EAZ F364364240320p6
Fixed induction heater
При заказе в конце обозначения необходимо добавить суффикс для соответствующего размера F (например, EAZ F312MV).
Напряжение питания
LVНизкое напряжение190–230 В
MVСреднее напряжение400–480 В
HVВысокое напряжение500–575 В
HVCВысокое напряжение, стандарт CSA575 В
При заказе в конце обозначения необходимо добавить суффикс для соответствующего класса (например, EAZ F312MV).
Исполнения шкафа управления
SS1 нагреватель серии EAZмакс. 250 А
SSD2 нагревателя серии EAZмакс. 350 А
SST3 нагревателя серии EAZ 
При заказе в конце обозначения необходимо указать соответствующее исполнение шкафа (например, SSD C350B).
Опорное напряжение и рабочая частота шкафа управления
A230 В50 Гц
B400 В50 Гц
C460 В60 Гц
E575 В60 Гц
При заказе в конце обозначения необходимо добавить суффикс для соответствующего номинального напряжения и рабочей частоты шкафа управления (например, SSD C350B).
Принадлежности
ОбозначениеОписание
EAZ F-CC13MКабель управления, от шкаф управления к катушке EAZ, 13 м с разъёмами
Запчасти
ОбозначениеОписание
EAZ F-CC10MКабель управления, от шкаф управления к катушке EAZ, 10 м с разъёмами
Нагреватели серии EAZ фиксированного размера представляют собой изготавливаемые под заказ индукционные нагреватели SKF для демонтажа внутренних колец цилиндрических роликоподшипников. Для выбора нагревателя серии EAZ для вашего оборудования свяжитесь с технической службой SKF. Нагреватели серии EAZ поставляются без шкафа управления. Для работы нагревателей серии EAZ фиксированного размера требуются шкафы управления SKF, которые заказываются отдельно.
SKF logo