Электрическая плитка

Температура нагрева подшипника регулируется термостатом

Электрическая плитка SKF 729659 C
Электрическая плитка SKF 729659 C — это нагревательный прибор, специально предназначенный для нагревания малогабаритных подшипников перед монтажом. Поворотом рукоятки термостата устанавливается температура нагрева в диапазоне от 50 до 200 °C (от 120 до 390 °F).
  • Широкий диапазон температур нагрева от 50 до 200 °C (от 120 до 390 °F)
  • Крышка защищает от попадания загрязнений в процессе нагревания
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    729659 C

    729659 C/110В
    Напряжение
    729659 C
    230 В (50/60 Гц)

    729659 C/110В
    115 В (50/60 Гц)
    Питание
    1000 Вт
    Температурный диапазон
    50°–200 °C (120°–390 °F)
    Размеры пластин (Д x Ш)
    380 x 178 мм (15 x 7 дюймов)
    Высота крышки
    50 мм
    Наружные размеры (Д x Ш x В)
    400 x 240 x 130 мм (16 x 10 x 5 дюймов)
    Вес
    4,7 кг
    Длина кабеля питания
    2 м (6,6 фута)
    (требуется заземление)
  • Запчасти
SKF logo