Нагреватели для монтажа

Неправильный монтаж является причиной около 16 % всех преждевременных отказов подшипников

Для обеспечения правильного монтажа подшипников компания SKF в 1970-х годах разработала портативные индукционные нагреватели для подшипников. С тех пор технология была значительно усовершенствована, и сегодня компания SKF разрабатывает безопасные, более эффективные и простые в использовании индукционные нагреватели для подшипников.

На сегодняшний день индукционные нагреватели представляют собой лучшее решение для нагрева подшипников. Благодаря уникальной конструкции индукционные нагреватели SKF потребляют на 50 % меньше электроэнергии по сравнению с аналогичными нагревателями других производителей.

В результате использование индукционных нагревателей SKF позволяет значительно снизить эксплуатационные затраты. Эргономика и безопасность — важные аспекты для оператора. Особенности исполнения индукционных нагревателей SKF делают работу с ними проще и безопаснее. Опоры подшипников снижают риск переворачивания подшипников во время нагрева, а эргономичные сердечники удобны в работе. Уникальный блок дистанционного управления нагревателем с безопасного расстояния от нагретого подшипника также повышает безопасность оператора.

Нагреватели для монтажа

Индукционный нагрев подшипников имеет ряд преимуществ по сравнению с другими методами

Методы нагрева — использование открытого пламени
Использование открытого пламени (A) не только неэффективно и неконтролируемо, но также может привести к повреждению подшипника. Использовать данный метод недопустимо.
Методы нагрева — масляная ванна
Иногда для нагрева подшипников применяются масляные ванны (B). При нагревании подшипников в масляных ваннах часто требуется много времени для достижения необходимой температуры и сложно контролировать фактическую температуру подшипника. При нагреве в масляной ванне расходуется значительно больше энергии, чем при использовании индукционного нагревателя. Кроме того, при использовании нагрева с помощью масляной ванны присутствует риск загрязнения подшипника маслом, что может привести к преждевременному выходу подшипника из строя. Работа с горячими, скользкими подшипниками представляет значительную опасность для оператора, поэтому необходимо принимать особые меры предосторожности во избежание получения травм.


Методы нагрева — электрическая печь
Для нагрева большого количества малогабаритных подшипников допускается часто используемый метод нагрева в печах и на электроплитках. Однако использование электрических печей и плиток для нагрева крупногабаритных подшипников в целом является достаточно неэффективным, требует много времени и представляет существенную опасность для оператора.


Методы нагрева — индукционный нагрев
Индукционные нагреватели (D) являются современным, эффективным и безопасным средством для нагрева подшипников. Они значительно быстрее осуществляют нагрев, не допускают загрязнения и более контролируемы и просты в работе по сравнению с другими методами.


SKF logo