Самые большие индукционные нагреватели

Широкий выбор нагревателей для подшипников и других деталей

Нагреватели SKF серии TIH L предназначены для индукционного нагрева крупногабаритных подшипников качения. Благодаря современной электронике и высокоэффективному исполнению с двойной катушкой, нагреватель серии TIH L позволяет нагревать крупногабаритные подшипники весом до 1200 кг (2600 фунтов) при потребляемой мощности всего 20 кВА. Таким образом, экономия электроэнергии достигает почти 50 % по сравнению с использованием других аналогичных устройств, что свидетельствует о мощности и эффективности индукционных нагревателей SKF. В отличие от других нагревателей для крупногабаритных подшипников, нагреватели серии TIH L могут поставляться в исполнениях с низким и средним напряжением питания.
Высокая эффективность индукционного нагревателя
  • Современная силовая электроника с точным контролем силы электрического тока помогает отслеживать увеличение температуры.
  • При потребляемой мощности 20 кВА нагреватели серии TIH L способны нагревать крупногабаритные подшипники весом до 1200 кг (2600 фунтов).
  • Автоматическое размагничивание после нагрева снижает риск загрязнения металлическими частицами.
  • Защита от перегрева снижает риск повреждения индукционной катушки и электронных компонентов, повышая надёжность и безопасность.
  • Доступны исполнения с тремя различными рабочими зонами.
  • Три варианта напряжения питания подходят для большинства международных стандартов рабочего напряжения.
  • Подшипники можно нагревать в вертикальном или горизонтальном положении.

Технические характеристики, принадлежности и запасные части

  • TIH L33
    Технические характеристики
    ОбозначениеTIH L33
    Макс. вес подшипника700 кг (1543 фунта)
    Диапазон диаметра отверстия115–700 мм (4,5–27,6 дюйма)
    Рабочая зона (Ш × В)300 × 320 мм (11,8 × 12,6 дюйма)
    Диаметр катушки150 мм
    Стандартные сердечники (входят в комплект поставки) для соответствия минимальному диаметру отверстия подшипника115 мм
    Варианты сердечников для соответствия минимальному диаметру отверстия подшипника80 мм
    60 мм
    Максимальное потребление энергииTIH L33/LV: 15 кВА
    TIH L33/MV: 15 кВА
    Напряжение *
    200–240 В/50–60 Гц
    400–460 В/50–60 Гц

    TIH L33/LV
    TIH L33/MV
    Контроль температурыот 0 до 250 °C (от 32 до 482 °F)
    Размагничивание по нормам SKF<2 A/см
    Максимальная температура нагрева **250 °C
    Размеры (Ш × Г × В)400 × 743 × 550 мм (15,8 × 29,3 × 21,7 дюйма)
    Общий вес (включая сердечники)140 кг (309 фунтов)

    * Для некоторых стран доступны варианты исполнения со специфическим напряжением электропитания (например, 575 В, 60 Гц, соответствие требованиям CSA). Дополнительную информацию можно получить у Авторизованных дистрибьюторов SKF.
    ** Зависит от веса подшипника или детали. Информацию о более высоких температурах можно получить в технической службе SKF

  • TIH L44
  • TIH L77
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo