Индукционные нагреватели для отличных от подшипников деталей

Серия TIH L MB

Индукционные нагреватели серии TIH L MB для отличных от подшипников деталей
Нагреватели серии TIH L MB предназначены для нагрева отличных от подшипников деталей
Нагреватели серии TIH L MB предназначены для нагрева отличных от подшипников деталей весом до 600 кг (1323 фунта), в зависимости от модели.

Индукционные нагреватели серии TIH L MB специально разработаны для нагрева цельных деталей, таких как кольца, втулки, зубчатые колёса, муфты и шкивы, а также колёса поездов, шины и аналогичные компоненты. Эти мощные и надёжные нагреватели с одним центральным магнитным сердечником выполняют нагрев в отверстии деталей. 

  • Нагреватели серии TIH L MB обеспечивают следующие преимущества для быстрого и эффективного нагрева цельных деталей:
  • Дистанционное управление и выбор уровня мощности нагрева повышают безопасность и упрощают эксплуатацию
  • Высокоэффективный нагрев цельных деталей с низким энергопотреблением
  • Скользящий сердечник упрощает и ускоряет установку цельных компонентов
  • Автоматическое размагничивание снижает риск загрязнения металлическими частицами
  • Простота перемещения и транспортировки с помощью обычного вилочного погрузчика

Рекомендация: Нагреватели серии TIH L MB предназначены для индукционного нагрева цельных, отличных от подшипников деталей. Для нагрева подшипников рекомендуется использовать нагреватели SKF серии TIH L.

Технические данные, принадлежности и запчасти

  • TIH L33MB
    Технические характеристики
    ОбозначениеTIH L33MB
    Максимальный вес детали350 кг (772 фунта)
    Диапазон диаметра отверстия115–700 мм (4,5–27,6 дюйма)
    Рабочая зона (Ш × В)330 × 320 мм (13,0 × 12,6 дюйма)
    Диаметр катушки150 мм
    Стандартные сердечники (входят в комплект поставки) для соответствия минимальному диаметру отверстия детали115 мм
    Максимальное потребление энергииTIH L33MB/MV: 15 кВА
    TIH L33MB/LV: 15 кВА
    Напряжение *
    200–240 В/50–60 Гц
    400–460 В/50–60 Гц

    TIH L33MB/LV
    TIH L33MB/MV
    Контроль температуры0–250 °C (32–482 °F); с шагом 1°
    Контроль времени0–120 минут; с шагом 0,1 минута
    Размагничивание по нормам SKF<2A/см
    Максимальная температура нагрева**250 °C
    Размеры (Ш × Г × В)400 × 743 × 550 мм (15,8 × 29,3 × 21,7 дюйма)
    Вес140 кг (309 фунтов)

    * Для некоторых стран доступны варианты исполнения со специфическим напряжением электропитания (например, 575 В, 60 Гц, соответствие требованиям CSA). Дополнительную информацию можно получить у Авторизованных дистрибьюторов SKF.
    ** Зависит от веса подшипника или детали. Информацию о более высоких температурах можно получить в технической службе SKF.

  • TIH L44MB
  • TIH L77MB
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo