Индукционные нагреватели

Широкий ассортимент индукционных нагревателей SKF позволяет эффективно нагревать мало- и крупногабаритные подшипники и рабочие детали.

Demonstration video SKF Induction heaters

Примечание!

Видеоролик на английском языке с субтитрами. Выберите язык.

Ассортимент индукционных нагревателей SKF

Преимущества

Инновационная конструкция нагревателей предоставляет владельцам и операторам значительные преимущества:

  • Высококачественная силовая электроника позволяет контролировать температуру нагрева
  • Двухступенчатый регулятор мощности (50/100 %) позволяет безопасно нагревать малогабаритные подшипники и снизить потребление энергии
  • Нагреватели оснащены таймерами для работы с другими деталями оборудования
  • Защита от перегрева снижает риск повреждения индукционной катушки и электронных компонентов, повышая надёжность и безопасность
  • Автоматическое размагничивание снижает риск загрязнения подшипника металлической стружкой после нагрева
  • Исполнения с различным напряжением питания подходят для большинства стандартов рабочего напряжения
  • Поставляются с термозащитными перчатками для повышения безопасности

Технические характеристики и преимущества

A: Индукционная катушка, расположенная вне корпуса нагревателя, позволяет сократить время нагрева и потребление энергии
B: Складные опоры позволяют нагревать подшипники большого диаметра и снизить риск опрокидывания подшипника в процессе нагрева
C
: Магнитный датчик температуры с предустановленной температурой срабатывания 110 °C (230 °F) помогает предотвратить перегрев подшипника
D
: Уникальный блок дистанционного управления SKF, который включает рабочий дисплей и панель управления, обеспечивает простоту и безопасность использования нагревателя
E
: Хранение небольших сердечников в корпусе нагревателя снижает риск их повреждения или потери
F
: Встроенные ручки позволяют легко переносить нагреватель по цеху
G
: Складной или поворотный рычаг упрощает смену подшипника и уменьшает утомляемость оператора (кроме TIH 030m)

Параметр SKF m20
Параметр SKF m20 показывает вес (кг) самого тяжёлого сферического роликоподшипника SKF серии 231, который может быть нагрет с 20 до 110 °C (от 68 до 230 °F) за 20 минут. Эта величина характеризует мощность нагревателя на выходе, а не его потребляемую мощность. В отличие от других нагревателей подшипников, это даёт более ясное представление о длительности нагрева подшипника, чем просто указание максимально возможного веса подшипника.

Ассортимент индукционных нагревателей SKF

Широкий выбор индукционных нагревателей SKF подходит для выполнения большинства задач по нагреву подшипников. В карте выбора приводится общая информация для выбора индукционного нагревателя в соответствии с требованиями по нагреву подшипников. Для нагрева отличных от подшипников деталей, SKF рекомендует использовать нагреватель серии TIH L MB. Информацию о выборе подходящего для индивидуальных требований индукционного нагревателя можно получить в SKF.

SKF Induction Heater selection chart

SKF logo