Большой индукционный нагреватель

Обеспечивает нагрев подшипника весом до 300 кг

Большой индукционный нагреватель TIH 220m
Большой индукционный нагреватель SKF ТIH 220m — это прочный и надёжный нагреватель в линейке SKF TIH…m, предназначенный для нагрева подшипников весом до 300 кг (660 фунтов) и цельных деталей весом до 150 кг (330 фунтов). Улучшенная схемотехника силовой электроники обеспечивает точный контроль величины электрического тока и контроль температуры для предотвращения перегрева всех нагревателей серии TIH...m, которые также оснащены скользящим рычагом и пультом дистанционного управления.
Максимальная эффективность достигается благодаря расположению индукционной катушки вне корпуса нагревателя, по центру подшипника, что позволяет сократить время нагрева и снизить потребление энергии. ЖК-дисплей и панель управления расположены на пульте дистанционного управления, что делает нагреватель удобнее в использовании. Исполнения TIH 220m с различным напряжением питания подходят для различных стандартов рабочего напряжения.

Demonstration video SKF Induction heaters

Примечание!

Видеоролик на английском языке с субтитрами. Выберите язык.

Технические характеристики и преимущества

Большой индукционный нагреватель TIH 220m
  • Возможность нагрева подшипника весом 220 кг (480 фунтов) всего за 20 минут
  • Поставляется с двумя сердечниками, что позволяет нагреть подшипник с диаметром отверстия от 60 мм (2,3 дюйма) и максимальным весом до 300 кг (660 фунтов)
  • Двухступенчатый регулятор мощности и сердечник меньшего размера позволяют безопасно нагревать малогабаритные подшипники и снизить потребление энергии
  • Установленная по умолчанию температура нагрева 110 °C (230 °F) для предотвращения перегрева подшипника
  • Автоматическое размагничивание
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TIH 220M/LV, TIH 220M/MV
    Параметр SKF m20
    220 кг (480 фунтов)
    Напряжение, В/Гц
    TIH 220M/LV: 200–230 В/50–60 Гц

    TIH 220M/MV: 400–460 В / 50–60 Гц
    Подшипник:

    - Максимальный вес
    300 кг (661,4 фунта)
    - Максимальный диаметр отверстия
    60–600 мм (2,3–23,6 дюйма)
    Контроль температуры:

    - Диапазон
    0–250 °C (32–482 °F)
    - Магнитный датчик температуры
    Да, тип K
    - Погрешность (электроника)
    ± 2 °C (± 3,6 °F)
    Контроль времени нагрева:

    - Диапазон
    0–60 минут
    - Погрешность
    ± 0,01 с
    Максимальная температура нагрева*250 °C (482 °F)
    Режим термометра
    Да
    Режим нагрева подшипника
    (предустановка на 110 °C/230 °F)
    Да
    Регулятор мощности
    Двухступенчатый; 50 % или 100 %
    Размагничивание
    по нормам SKF (автоматически)
    Да (<2 A/см)
    Нагрев уплотнённых подшипников
    Да
    Нагрев предварительно смазанных подшипников
    Да
    Контроль по кодам ошибок
    Да
    Защита от перегрева
    Да
    Максимальный магнитный поток
    1,55 Tл
    Панель управления
    Блок управления со светодиодным индикатором для дистанционного управления
    Рабочая зона (Ш x В)
    250 × 255 мм (9,8 × 10 дюймов)
    Диаметр катушки
    140 мм (5,5 дюйма)
    Размеры (Ш x Г x В)
    750 × 290 × 440 мм
    (29,5 × 11,4 × 17,3 дюйма)
    Общий вес (включая сердечники)
    86 кг (189 фунтов)
    Максимальное энергопотребление
    10,0–11,5 кВА (400–460 В)
    Количество стандартных сердечников
    2
    Стандартные сердечники
    70 x 70 x 430 мм (2,8 × 2,8 × 16,9 дюйма),
    для нагрева подшипников с диаметром отверстия 100 мм (3,9 дюйма) и более

    40 x 40 x 430 мм (1,5 × 1,5 × 16,9 дюйма),
    для нагрева подшипников с диаметром отверстия 60 мм (1,6 дюйма) и более
    Сечение сердечника
    70 × 70 мм (2,8 × 2,8 дюйма)
    Хранение сердечника
    Да
    Скользящий рычаг
    Да, 70 x 70 x 430 мм
    (2,8 x 2,8 x 16,9 дюйма), только сердечник
    Поворотный рычаг
    Нет
    Вентилятор охлаждения
    Нет
    Материал корпуса
    Сталь и стеклонаполненный
    полиамид
    * Зависит от массы подшипника или детали. Информацию о более высоких температурах можно получить в технической службе SKF.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo