Средний индукционный нагреватель

Обеспечивает нагрев подшипника весом до 120 кг

Индукционный нагреватель TIH 100m
Средний индукционный нагреватель SKF TIH 100m обладает такой же высокой эффективностью и рабочими характеристиками, что и компактный нагреватель TIH 030m, и имеет увеличенную мощность. Улучшенная схемотехника силовой электроники обеспечивает точный контроль величины электрического тока, контроль за скоростью увеличения температуры, отключение питания для предотвращения перегрева. Это лишь несколько стандартных функций из всего ряда возможностей, которые предлагают нагреватели серии TIH...m.
Расположение индукционной катушки вне корпуса нагревателя позволяет эффективно нагревать подшипники массой до 120 кг (264 фунта). Нагреватель оборудован защитой от перегрева для снижения риска повреждения индукционной катушки и электронных компонентов. Помимо режима контроля температуры нагрева TIH 100m имеет таймер для нагрева других типов деталей. Индукционный нагреватель поставляется с тремя сердечниками и имеет два варианта исполнения: 230 В/50–60 Гц или 400–460 В/50–60 Гц.

Demonstration video SKF Induction heaters

Примечание!

Видеоролик на английском языке с субтитрами. Выберите язык.

Технические характеристики и преимущества

Индукционный нагреватель TIH 100m
  • Стандартный поворотный рычаг для сердечника большого размера
  • Обеспечивает нагрев подшипника весом 97 кг (213 фунтов) менее чем за 20 минут
  • Двухступенчатый регулятор мощности и сердечники меньшего размера позволяют безопасно нагревать малогабаритные подшипники и снизить потребление энергии
  • Установленная по умолчанию температура нагрева 110 °C (230 °F) для предотвращения перегрева подшипника
  • Автоматическое размагничивание
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TIH 100m
    Параметр SKF m20
    97 кг (213 фунтов)
    Напряжение, В/Гц

    - TIH 100M/230В
    — TIH 100M/MV
    230 В/50–60 Гц
    400–460 В/50–60 Гц
    Подшипник:

    - Максимальный вес
    120 кг (264 фунта)
    - Максимальный диаметр отверстия
    20–400 мм (0,8–15,7 дюйма)
    Контроль температуры:

    - Диапазон
    0–250 °C (32–482 °F)
    - Магнитный датчик температуры
    Да, тип K
    - Погрешность (электроника)
    ± 2 °C (± 3,6 °F)
    Контроль времени нагрева:

    - Диапазон
    0–60 минут
    - Погрешность
    ± 0,01 с
    Максимальная температура нагрева*
    250 °C (482 °F)
    Режим термометра
    Да
    Режим нагрева подшипника
    Да
    Регулятор мощности
    Двухступенчатый; 50 % или 100 %
    Размагничивание
    по нормам SKF (автоматически)

    Да (<2 A/см)
    Нагрев уплотнённых подшипников
    Да
    Нагрев предварительно смазанных подшипников
    Да
    Контроль по кодам ошибок
    Да
    Защита от перегрева
    Да
    Максимальный магнитный поток
    1,7 Tл
    Панель управления
    Блок управления со светодиодным индикатором для дистанционного управления
    Рабочая зона (Ш x В)
    155 × 205 мм (6,1 × 8 дюймов)
    Диаметр катушки
    110 мм (4,3 дюйма)
    Размеры (Ш x Г x В)
    570 × 230 × 350 мм
    (22,4 × 9,0 × 13,7 дюйма)
    Общий вес (включая сердечники)
    42 кг (92 фунта)
    Максимальное энергопотребление
    3,6 кВА (230 В)

    4,0–4,6 кВА (400–460 В)
    Количество стандартных сердечников
    3
    Стандартные сердечники
    56 x 56 x 296 мм (2,2 × 2,2 × 11,7 дюйма),
    для нагрева подшипников с диаметром отверстия 80 мм (3,1 дюйма) и более

    28 x 28 x 296 мм (1,1 × 1,1 × 11,7 дюйма),
    для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм (1,6 дюйма) и более

    14 x 14 x 296 мм (0,6 × 0,6 × 11,7 дюйма),
    для нагрева подшипников с диаметром отверстия 20 мм (0,8 дюйма) и более
    Сечение сердечника
    56 × 56 мм (2,2 × 2,2 дюйма)
    Хранение сердечника
    Да, складные
    Скользящий рычаг
    Нет
    Поворотный рычаг
    Да, только сердечник большого размера
    Вентилятор охлаждения
    Нет
    Материал корпуса
    Сталь и стеклонаполненный полиамид
    * Зависит от массы подшипника или детали. Информацию о более высоких температурах можно получить в технической службе SKF.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo