Многокорпусные индукционные нагреватели

Универсальное решение для нагрева особо крупногабаритных подшипников и других рабочих деталей

Многокорпусные индукционные нагреватели серии TIH MC
Защищённые патентом многокорпусные индукционные нагреватели SKF серии TIH MC — это энергосберегающие решения для нагрева, изготавливаемые по индивидуальным требованиям, которые помогают сократить время нагрева и потенциально снизить выбросы CO2.
  • Удобное исполнение, состоящее из нескольких индукционных нагревателей и катушек с одним блоком управления и питания
  • Подходят для нагрева крупногабаритных изделий малого поперечного сечения, таких как железнодорожные колёса
  • Возможность нагрева деталей весом в несколько тонн в зависимости от области применения
  • Для деталей, чувствительных к неравномерному индукционному нагреву, данные нагреватели обеспечивают равномерное изменение температуры по всей окружности
  • Эргономичные скользящие сердечники больших нагревателей серии TIH MC снижают время установки детали на нагреватель
  • Панель дистанционного управления, отсоединяемая от блока управления, помогает обеспечить простоту в использовании и безопасность оператора
  • Возможность точно установить требуемую температуру детали, помогая предотвратить её перегрев
  • Таймер для нагрева отличных от подшипников деталей обеспечивает гибкость в применении
  • Автоматическое размагничивание в конце цикла нагрева помогает снизить риск загрязнения подшипника металлическими частицами
  • Уникальная конструкция позволяет быстро и экономично изготавливать решения в соответствии с индивидуальными требованиями

Тип подходящего нагревателя серии TIH MC зависит от области применения. SKF может выполнить конфигурацию нагревателя для решения поставленных задач в зависимости от области применения. Для подбора соответствующей конфигурации необходимо указать дополнительную информацию:

Нагреваемые подшипники:

  • Обозначение подшипника
  • Для нового подшипника: основные размеры и вес (кг)
  • Требуемая температура (°С)
  • Периодичность монтажа (ежедневно / еженедельно / ежемесячно)

Данные нагревателя:
  • Характеристики источника питания (В, А и Гц)
  • Имеющиеся или рассматриваемые методы нагрева (печь, масляная ванна, ...)

Деталь, отличная от подшипника, например, корпус, шестерня, втулка и т. д.:
  • Чертёж детали с указанием размеров (мм)
  • Вес (кг)
  • Материал детали (сталь, чугун и т. д.)
  • Требуемая температура (°С)
  • Периодичность монтажа (ежедневно / еженедельно / ежемесячно)

Дополнительную информацию о нагревателях SKF серии TIH MC для конкретной области применения или предложение можно получить у Авторизованных дистрибьюторов SKF или в офисе SKF.
SKF logo