Портативный индукционный нагреватель

Портативный нагреватель массой всего 4,5 кг

Высокочастотный портативный индукционный нагреватель TMBH 1
Портативный нагреватель SKF TMBH 1 — компактный, лёгкий и высокоэффективный прибор для нагревания подшипников с внутренним диаметром от 20 до 100 мм (от 0,8 до 4 дюймов) и весом до 4,5 кг (10 фунтов). В нём применён патентованный способ, основанный на использовании высокочастотной индукции для оптимизации КПД.
Данный метод обеспечивает бесшумную работу и отсутствие намагничивания. Кроме подшипников прибор может использоваться для нагрева и других металлических деталей, например, зубчатых колёс, шкивов, втулок и др.
  • Лёгкость и компактность (4,5 кг — 10 фунтов)
  • Эффективность нагрева свыше 85 %
  • Детали не намагничиваются
  • Предусмотрен контроль температуры и времени
  • Прибор комплектуется нагревательным закрепительным элементом, датчиком температуры, кабелем питания, термозащитными перчатками и кейсом

Demonstration video SKF Portable induction heater

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TMBH 1
    Питание:

    Напряжение
    100–240 В, 50–60 Гц
    Мощность (максимум)
    350 Вт
    Коэффициент мощности
    > 0,95
    Диапазон размеров нагреваемых компонентов:

    - внутренний диаметр
    20 ... 100 мм (0,8 ... 4 дюйма)
    - ширина
    < 50 мм (2 дюйма)
    - вес
    приблизительно до 5 кг (11 фунтов)
    Функции управления:

    Контроль времени нагрева
    0–60 минут
    Контроль температуры
    от 0 до 200° C (от 32 до 392° F)
    Погрешность измерения температуры
    3° C (6° F)
    Максимальная температура
    200° C (392° F)
    Размеры:

    Блок управления
    150 x 330 x 105 мм (6 x 13 x 4 дюйма)
    Нагревательный закрепительный элемент
    114 x 114 мм (4,5 x 4,5 дюйма)
    Рабочая площадь нагревательного закрепительного элемента
    52 x 52 мм (2,0 x 2,0 дюйма)
    Комплект устройства в кейсе
    370 x 240 x 130 мм (15 x 9 x 5 дюйма)
    Длина кабеля зажима
    75 см (30 дюймов)
    Длина кабеля питания
    2 м (80 дюймов)
    Длина кабеля температурного датчика
    100 см (40 дюймов)
    Вес полного комплекта
    4,5 кг (10 фунтов)
  • Запчасти
SKF logo