Компактный индукционный нагреватель

Обеспечивает нагрев подшипника весом до 40 кг

Компактный индукционный нагреватель TIH 030m
Компактный индукционный нагреватель SKF TIH 030m сочетает высокую производительность и портативность. Компактная и лёгкая конструкция TIH 030m упрощает его транспортировку. Расположение индукционной катушки вне корпуса нагревателя позволяет эффективно нагревать подшипники массой до 40 кг (88 фунтов). Нагреватель оборудован защитой от перегрева для снижения риска повреждения индукционной катушки и электронных компонентов. Помимо режима контроля температуры нагрева TIH 030m имеет таймер для нагрева других типов деталей. Индукционный нагреватель поставляется с тремя сердечниками и имеет два варианта исполнения: 230 В/50–60 Гц и 100–110 В/50–60 Гц.

Demonstration video SKF Induction heaters

Примечание!

Видеоролик на английском языке с субтитрами. Выберите язык.

Технические характеристики и преимущества

Индукционный нагреватель SKF TIH 030m
  • Компактная и лёгкая конструкция (вес 20,9 кг) (46 фунтов) упрощает транспортировку
  • Двухступенчатый регулятор мощности и сердечники меньшего размера позволяют безопасно нагревать малогабаритные подшипники и снизить потребление энергии
  • Обеспечивает нагрев подшипника весом 28 кг (61,7 фунта) всего за 20 минут
  • Установленная по умолчанию температура нагрева 110 °C (230 °F) для предотвращения перегрева подшипника
  • Автоматическое размагничивание
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TIH 030M/230V

    TIH 030M/110V
    Описание
    Индукционный нагреватель
    Параметр SKF m20
    28 кг (61,7 фунта)
    Напряжение, В/Гц
    230 В/50–60 Гц или 100–110 В/50–60 Гц
    Подшипник:

    - Максимальный вес
    40 кг (88 фунтов)
    - Максимальный диаметр отверстия
    20–300 мм (0,8–11,8 дюйма)
    Контроль температуры:

    - Диапазон
    0–250 °C (32–482 °F)
    - Магнитный датчик температуры
    Да, тип K
    - Погрешность (электроника)
    ± 2 °C (± 3,6 °F)
    Контроль времени нагрева:

    - Диапазон
    0–60 минут
    - Погрешность
    ± 0,01 с
    Максимальная температура нагрева*
    250 °C (482 °F)
    Режим термометра
    Да
    Режим нагрева подшипника
    Да
    Регулятор мощности
    Двухступенчатый; 50 % или 100 %
    Размагничивание по нормам SKF (автоматически)
    Да (<2 A/см)
    Нагрев уплотнённых подшипников
    Да
    Нагрев предварительно смазанных подшипников
    Да
    Контроль по кодам ошибок
    Да
    Защита от перегрева
    Да
    Панель управления
    Панель управления и ЖК-дисплей на пульте дистанционного управления
    Рабочая зона (Ш x В)
    100 x 135 мм (3,9 x 5,3 дюйма)
    Диаметр катушки
    95 мм (3,7 дюйма)
    Размеры (Ш x Г x В)
    450 x 195 x 210 мм (17,7 x 7,6 x 8,2 дюйма)
    Общий вес (включая сердечники)
    20,9 кг (46 фунтов)
    Максимальное энергопотребление
    2,0 кВА
    Стандартные сердечники
    45 x 45 x 215 мм (1,7 x 1,7 x 8,4 дюйма), для нагрева подшипников с диаметром отверстия 65 мм (2,6 дюйма) и более.

    28 x 28 x 215 мм (1,1 x 1,1 x 8,4 дюйма), для нагрева подшипников с диаметром отверстия 40 мм (1,6 дюйма) и более.

    14 x 14 x 215 мм (0,5 x 0,5 x 8,4 дюйма), для нагрева подшипников с диаметром отверстия 20 мм (0,8 дюйма) и более
    Сечение сердечника
    45 x 45 мм (1,7 x 1,7 дюйма)
    Опоры подшипника
    Да, складные
    Хранение сердечника
    Да, отсек для хранения сердечников встроен в складные опоры подшипника
    Вентилятор охлаждения
    Нет
    Поворотный рычаг
    Нет
    Материал корпуса
    Сталь и стеклонаполненный полиамид
    * Зависит от массы подшипника или детали. Информацию о более высоких температурах можно получить в технической службе SKF.
  • Принадлежности
  • Запчасти
SKF logo