Гидравлические гайки

Точное приложение монтажных усилий

Гидравлические гайки SKF
Гидравлические гайки SKF
Монтаж подшипников на конические шейки валов является непростой задачей. Гидравлические гайки SKF обеспечивают приложение усилий, требуемых для монтажа подшипников. Демонтаж подшипников, устанавливаемых на коническую шейку вала и втулку, также представляет определённые сложности и требует временных затрат. Гидравлические гайки SKF помогают решить эту задачу. Масло нагнетается в гайку, и поршень обеспечивает требуемое демонтажное усилие. Все гайки SKF серии HMV..E поставляются с быстросъёмными штуцерами для подключения к гидравлическим насосам SKF.
  • Широкий диапазон стандартных размеров, охватывающий диаметры валов от 50 до 1000 мм
  • Полный ассортимент гаек серии HMVC ..E с дюймовой резьбой от 1,967 до 37,410 дюйма.
  • Быстросъёмные штуцеры могут располагаться с торца или на боковой поверхности гайки, что удобно при работе в условиях ограниченного пространства
  • В комплект поставки входит запасной комплект уплотнений поршня и ремонтный комплект
  • Гайки, начиная с типоразмера HMV(C) 54E, стандартно комплектуются тюбиком со смазкой
  • Гайки, начиная с типоразмера HMV(C) 54E, комплектуются двумя воротками и изготавливаются с четырьмя монтажными отверстиями на торцах
  • Гайки, начиная с типоразмера HMV(C) 94E, для облегчения перемещения комплектуются рым-болтами
  • Гайки, начиная с типоразмера HMV(C) 94E, имеют обозначение стартового положения резьбы, что облегчает совмещение положений резьбы гайки и резьбы вала
  • Исполнение со специальной резьбой по заказу

Максимальное рабочее давление масла с допуском на смещение поршня для гаек HMV(C)…E:
  • HMV(C) 60E и меньше: 80 МПа (11 600 фунтов/дюйм²)
  • HMV(C) 62-100E: 40 МПа (5800 фунтов/дюйм²)
  • HMV(C) 102E и больше: 25 МПа (3 600 фунтов/дюйм²)

Монтаж

  • Гидравлическая гайка серии HMV..E используется для монтажа подшипника на коническое посадочное место (рис. 1
  • Гидравлическая гайка серии HMV..E используется для монтажа подшипника на стяжную втулку
    (рис. 2
  • Гидравлическая гайка серии HMV..E используется для монтажа подшипника на закрепительную втулку (рис. 3
  • Гидравлическая гайка серии HMV..E и специальная упорная гайка для монтажа на стяжную втулку (рис. 4)

Демонтаж

  • Демонтаж подшипника на закрепительной втулке с помощью гидравлической гайки серии HMV..E и упорного кольца
    (рис. 5
  • Демонтаж подшипника на стяжной втулке с помощью гидравлической гайки серии HMV..E (рис. 6)

Гидравлические гайки серии HMV ..E с метрической резьбой

Технические характеристики
Тип резьбы
HMV 10E – HMV 40E
ISO 965/111-1980, класс точности 6H
HMV 41E - HMV 200E
ISO 2901-1977, класс точности 7H
Монтажное масло
LHMF 300
Рекомендуемые насосы
HMV 10E – HMV 54E
729124 / TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 56E – HMV 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 94E – HMV 200E
728619 / TMJL 50
Быстросъёмный переходник
729832 A (включён)

Размеры гидравлических гаек серии HMV ..E с метрической резьбой.

Гидравлические гайки серии HMVC ..E с дюймовой резьбой

Технические характеристики
Тип резьбы
 
HMVC 10E – HMVC 64E
Амер. национальный стандарт, класс резьбы 3
HMVC 68E – HMVC 190E
Универсальная резьба ACME, класс резьбы 3 G
Монтажное масло
LHMF 300
Рекомендуемые насосы
 
HMVC 10E - HMVC 52E
729124 / TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMVC 56E - HMVC 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMVC 94E – HMVC 190E
728619 / TMJL 50
Быстросъёмный переходник
729832 A (включён)

Размеры гидравлических гаек серии HMVC ..E с дюймовой резьбой

Гидравлические гайки серии HMV E/A101 без резьбы

Технические характеристики
Монтажное масло
LHMF 300
Рекомендуемые насосы
 
HMV 10E – HMV 52E
729124 / TMJL 100 / 728619 /
TMJL 50
HMV 56E – HMV 92E
TMJL 100 / 728619 / TMJL 50
HMV 94E - HMV 190E
728619 / TMJL 50
Быстросъёмный переходник
729832 A (включён)

Размеры гидравлических гаек серии HMV E/A101 без резьбы.

Accessories and spare parts for hydraulic nuts

Переходник гидравлической гайки

Позволяет использовать гидравлические гайки предыдущей конструкции SKF HMV (C)

Переходник гидравлической гайки HMVA 42/200
Метод SKF Drive-up является предпочтительным для монтажа сферических роликоподшипников и подшипников CARB®, устанавливаемых на конической шейке вала. Переходник HMVA 42/200 с соответствующим индикатором часового типа SKF позволяет использовать гидравлические гайки предыдущей конструкции SKF HMV (C) для метода SKF Drive-up. Переходник может использоваться с гайками размеров от HMV(C) 42 до HMV(C) 200.
  • Один переходник подходит для всех гаек предыдущей конструкции HMV(C) с размерами от 42 до 200
  • Прочная конструкция
  • Крепится к гайке HMV с помощью сильных магнитов
  • Применяется вместе с индикаторами часового типа SKF
Примечание: Для гаек существующей конструкции HMV(C)…E набор переходников не требуется.


SKF logo