Насосы и инжекторы масла с пневмоприводом

От 30 до 400 МПа (от 4350 до 58 000 фунтов/дюйм²)

Гидравлические насосы и инжекторы масла серии THAP E с пневматическим приводом имеют четыре варианта исполнения для различного гидравлического давления. Насосы данной серии применяются для монтажа и демонтажа муфт OK и других компонентов, устанавливаемых на валах с натягом (подшипников, шкивов, муфт, железнодорожных колёс и пр.). Гидравлические насосы высокого давления оснащены поршневым пневмоприводом. Насосы поставляются в защитном кейсе в комплекте со шлангами и быстросъёмными штуцерами. Доступны комплекты, состоящие из насоса, манометра, трубопровода высокого давления и переходников.
  • Экономия времени по сравнению с ручными насосами
  • Портативные
  • Постоянная подача масла
  • Встроенный пневматический ограничитель давления повышает безопасность эксплуатации
  • Низкий расход воздуха
  • Широкий диапазон рабочих температур
  • Прочные ящики для хранения насосов
  • Исполнения для малого, среднего и высокого давления
Области применения
  • Монтаж подшипников
  • Муфты SKF OK
  • Монтаж судовых винтов, рулевых штырей, железнодорожных колёс и т.д.
Данные для оформления заказа
Обозначение
Описание
THAP 030EМасляный насос с пневмоприводом 30 МПа (4350 фунтов/дюйм²)
THAP 030E/SK1Масляный насос с пневмоприводом 30 МПа (4350 фунтов/дюйм²), шланг высокого давления и переходники
THAP 150EМасляный насос с пневмоприводом 150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²)
THAP 150E/SK1Масляный насос с пневмоприводом 150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²), манометр, шланг высокого давления и переходники
THAP 300EИнжектор масла с пневмоприводом 300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)
THAP 300E/SK1Инжектор масла с пневмоприводом 300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²), манометр, трубопровод высокого давления
THAP 400EИнжектор масла с пневмоприводом 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
THAP 400E/SK1Инжектор масла с пневмоприводом 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²), манометр, трубопровод высокого давления

Насос с пневмоприводом THAP 030E

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    THAP 030E
    Номинальное гидравлическое давление
    30 МПа (4350 фунтов/дюйм²)
    Рабочее пневматическое давление
    0,7 бар* (101,5 фунтов/дюйм²)
    Расход воздуха
    200 л/мин / 7,1 куб. фута/мин
    Диапазон рабочих температурот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) для жидкостей с максимальной вязкостью 1500 мм2
    Объём/ход подачи
    10 см3 (0,61 дюйма3)
    Маслосливное отверстие
    G3/4
    Длина
    350 мм (13,9 дюйма)
    Высота
    202 мм (8 дюймов)
    Ширина
    171 мм (6,7 дюйма)
    Вес
    11,5 кг (25,3 фунта)
    * Встроенный пневматический ограничитель не допускает увеличения давления воздуха выше 7 бар.
  • Состав комплекта SK1
  • Запчасти

Насос с пневмоприводом THAP 150E

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    THAP 150E
    Номинальное гидравлическое давление
    150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²)
    Рабочее пневматическое давление
    0,7 бар* (101,5 фунтов/дюйм²)
    Расход воздуха200 л/мин / 7,1 куб. фута/мин
    Диапазон рабочих температурот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) для жидкостей с максимальной вязкостью 1500 мм2
    Объём/ход подачи
    1,92 см3 (0,12 дюйма3)
    Маслосливное отверстие
    G3/4
    Длина
    350 мм (13,9 дюйма)
    Высота
    202 мм (8 дюймов)
    Ширина
    171 мм (6,7 дюйма)
    Вес
    19 кг (41,8 фунта)
    * Встроенный пневматический ограничитель не допускает увеличения давления воздуха выше 7 бар.
  • Состав комплекта SK1
  • Запчасти

Инжектор с пневмоприводом THAP 300E

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    THAP 300E
    Номинальное гидравлическое давление
    300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)
    Рабочее пневматическое давление
    0,7 бар* (101,5 фунта/дюйм²)
    Расход воздуха200 л/мин / 7,1 куб. фута/мин
    Диапазон рабочих температурот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) для жидкостей с максимальной вязкостью 1500 мм2
    Объём/ход подачи
    0,83 см3 (0,05 дюйма3)
    Маслосливное отверстие
    G3/4
    Длина
    405 мм (16 дюймов)
    Высота
    202 мм (8 дюймов)
    Ширина
    171 мм (6,7 дюйма)
    Вес
    13 кг (28,6 фунта)
    * Встроенный пневматический ограничитель не допускает увеличения давления воздуха выше 7 бар.
  • Состав комплекта SK1
  • Запчасти

Инжектор с пневмоприводом THAP 400E

  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    THAP 400E
    Номинальное гидравлическое давление
    400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
    Рабочее пневматическое давление
    0,7 бар* (101,5 фунта/дюйм²)
    Расход воздуха200 л/мин / 7,1 куб. фута/мин
    Диапазон рабочих температурот 0 до 45 °C (от 32 до 113 °F) для жидкостей с максимальной вязкостью 1500 мм2
    Объём/ход подачи
    0,65 см3 (0,04 дюйма3)
    Маслосливное отверстие
    G3/4
    Длина
    405 мм (16 дюймов)
    Высота
    202 мм (8 дюймов)
    Ширина
    171 мм (6,7 дюйма)
    Вес
    13 кг (28,6 фунта)
    * Встроенный пневматический ограничитель не допускает увеличения давления воздуха выше 7 бар.
  • Состав комплекта SK1
  • Запчасти
SKF logo