Гидравлический насос 100 МПа

100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)

Гидравлический насос SKF 729124
Насос SKF 729124 в основном предназначен для гидравлических гаек SKF (начиная с HMV 54E) и может использоваться для монтажа/демонтажа подшипников или других компонентов методом гидрораспора при давлении до 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²). Насос поставляется в комплекте со шлангом высокого давления длиной 1,5 м (59 дюймов), быстросъёмным штуцером и манометром. Насос заправлен монтажным маслом SKF LHMF 300 (дополнительно 1 л масла в комплекте). Для условий, где быстросъёмные штуцеры и ниппели неприменимы вследствие их размеров (например, для стяжных втулок серии AOH), имеется специальное исполнение насоса (SKF 729124 A).
  • Объём контейнерa для масла 250 см³ (15 дюймов³)
  • Подходит для гидравлических гаек SKF до HMV 54E включительно
  • 1 л монтажного масла дополнительно
  • Имеются специальные исполнения насоса
  • Поставляется в прочном кейсе

Области применения
  • Гидравлические гайки SKF до HMV 54E включительно
  • Другие области применения, где давление не превышает 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)

Технические характеристики
Обозначение
729124

729124 A
Максимальное давление
100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)
Объём/ход
0,5 см3 (0,03 дюйма3)
Объём контейнера для масла
250 см3 (15 дюймов3)
Длина шланга высокого давления
1500 мм (59 дюймов)
Переходник
G1/4 быстросъёмный
Вес
3,5 кг (8 фунтов)
Обозначение729124 DU
729124, включая THGD 100
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    729124

    729124 A
    Maximum pressure
    100 MPa (14 500 psi)
    Volume/stroke
    0,5 cm3 (0.03 in.3)
    Oil container capacity
    250 cm3 (15 in.3)
    Length of pressure hose
    1 500 mm (59 in.)
    Connection nipple
    G1/4 quick connection
    Weight
    3,5 kg (8 lb)
    Designation729124 DU
    729124 including THGD 100
  • Spare parts
SKF logo