Гидравлический насос 150 МПа

Рабочее давление 150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²)

Гидравлический насос SKF 728619 E
Двухступенчатый насос 728619E предназначен для использования с болтами SKF Supergrip и монтажа/демонтажа подшипников или других компонентов методом гидрораспора при давлении до 150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²). Насос поставляется в комплекте со шлангом высокого давления длиной 3 м (118 дюймов), быстросъёмным штуцером и манометром. Насос заправлен монтажным маслом SKF LHMF 300, дополнительно 1 л масла в комплекте, поставляется в прочном металлическом кейсе.
  • Объём контейнерa для масла 2400 см³ (146,5 дюйма³)
  • Двухступенчатый насос
  • 1 л монтажного масла дополнительно
  • Поставляется в прочном металлическом кейсе

Области применения
Технические характеристики
Обозначение
728619 E
Максимальное давление
150 МПа (21 750 фунтов/дюйм²)
Объём/ход, 1-я ступень
20 см3 ниже 2,5 МПа
(1,2 дюйма3 ниже 362 фунтов/дюйм²)
Объём/ход, 2-я ступень
1,00 см3 выше 2,5 МПа
(0,06 дюйма3 выше 362 фунтов/дюйм²)
Объём контейнера для масла
2400 см3 (146,5 дюйма3)
Длина шланга высокого давления
3000 мм (118 дюймов)
Переходник
G1/4 быстросъёмный
Вес
11,4 кг (25 фунтов)
  • Technical data
    Technical data
    Designation728619 E
    Maximum pressure150 MPa (21 750 psi)
    Volume/stroke 1st Stage20 cm3 below 2,5 MPa (1.2 in.3 below 362 psi)
    Volume/stroke 2nd Stage1,00 cm3 above 2,5 MPa (0.06 in.3 above 362 psi)
    Oil container capacity2 400 cm3 (146.5 in.3)
    Length of pressure hose3 000 mm (118 in.)
    Connection nippleG1/4 quick connection
    Weight11,4 kg (25 lb)
  • Spare parts
SKF logo