Гидравлический насос 50 МПа

Рабочее давление 50 МПа (7250 фунтов/дюйм²)

Гидравлический насос SKF TMJL 50
Насос TMJL 50 в основном предназначен для использования на стороне низкого давления муфт SKF OK, однако пригоден и для других операций, когда требуемое давление не превышает 50 МПа (7250 фунтов/дюйм²). Насос поставляется в комплекте с гибким трубопроводом длиной 3 м (118 дюймов) и быстросъёмным переходником. Насос заполнен монтажным маслом SKF LHMF 300 (дополнительно 1 л масла в комплекте). Насос оборудован специальным предохранительным клапаном и имеет отверстие для установки манометра.
  • Большой масляный контейнер (объём 2700 см³, 165 дюймов³)
  • Предохранительный клапан
  • 1 л монтажного масла дополнительно
  • Поставляется в прочном кейсе

Области применения
  • Сторона низкого давления муфт SKF OK
  • Большие гидравлические гайки (начиная с HMV 94E включительно)
  • Другие области применения, где давление не превышает 50 МПа (7250 фунтов/дюйм²)

Технические характеристики
Обозначение
TMJL 50
Максимальное давление
50 МПа (7250 фунтов/дюйм²)
Объём/ход
3,5 см3 (0,21 дюйма3)
Объём контейнера для масла
2700 см3 (165 дюймов3)
Длина шланга высокого давления
3000 мм (118 дюймов)
Переходник
G1/4 быстросъёмный
Вес
12 кг (26 фунтов)
ОбозначениеTMJL 50DU
TMJL 50, включая THGD 100
SKF logo