Гидравлический насос с большим контейнером для масла, рабочее давление 100 МПа

Большой контейнер для масла, рабочее давление 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)

Гидравлический насос SKF TMJL 100
Насос SKF TMJL 100 пригоден для гидравлических гаек HMV (до HMV 92E включительно) и может использоваться для монтажа/демонтажа подшипников или других компонентов методом гидрораспора при давлении до 100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²). Насос поставляется в комплекте со шлангом высокого давления длиной 3 м (118 дюймов), быстросъёмным штуцером и манометром. Насос заправлен монтажным маслом SKF LHMF 300 (дополнительно 1 л масла в комплекте).
  • Объём контейнерa для масла 800 см³ (48 дюймов³)
  • Подходит для гидравлических гаек SKF до HMV 92E включительно
  • Подходит для гидравлических съёмников SKF серии TMHP
  • 1 л монтажного масла дополнительно
  • Поставляется в прочном футляре

Области применения
Технические характеристики
Обозначение
TMJL 100
Максимальное давление
100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)
Объём/ход
1,0 см3 (0,06 дюйма3)
Объём контейнера для масла
800 см3 (48 дюймов3)
Длина шланга высокого давления
3000 мм (118 дюймов)
Переходник
G1/4 быстросъёмный
Вес
13 кг (29 фунтов)
ОбозначениеTMJL 100DU
TMJL 100, включая THGD 100
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TMJL 100
    Maximum pressure
    100 MPa (14 500 psi)
    Volume/stroke
    1,0 cm3 (0.06 in.3)
    Oil container capacity
    800 cm3 (48 in.3)
    Length of pressure hose
    3 000 mm (118 in.)
    Connection nipple
    G1/4 quick connection
    Weight
    13 kg (29 lb)
    DesignationTMJL 100DU
    TMJL 100 including THGD 100
  • Spare parts
SKF logo