Гидронасосы и инжекторы для подачи масла

Руководство по выбору гидравлических насосов и инжекторов
Максимальное рабочее
давление


Насос

Тип
Объём ёмкости для масла
Переходники
30 МПа
(4350 фунтов/дюйм²)
THAP 030E
Насос с пневмоприводом
Отдельная ёмкость
G3/4
50 МПа
(7250 фунтов/дюйм²)
TMJL 50
Ручной насос
2700 см³
(165 дюймов³)
G1/4
100 МПа
(14 500 фунтов/дюйм²)
729124
Ручной насос
250 см³
(15 дюймов³)
G1/4
TMJL 100
Ручной насос
800 см³
(48 дюймов³)
G1/4
150 МПа
(21 750 фунтов/дюйм²)
THAP 150E
Насос с пневмоприводом
Отдельная ёмкость
G3/4
728619 E
Ручной насос
2 550 см³
(155 дюймов³)
G1/4
300 МПа
(43 500 фунтов/дюйм²)
THAP 300E
Инжектор масла с пневмоприводом
Отдельная ёмкость
G3/4
226400 E
Ручной
инжектор масла
200 см³
(12,2 дюйма³)
G3/4
729101 B
Комплект для гидрораспора
200 см³
(12,2 дюйма³)
Несколько
400 МПа
(58 000 фунтов/дюйм²)
THAP 400E
Инжектор масла с пневмоприводом
Отдельная ёмкость
G3/4
226400 E/
400

Ручной
инжектор масла
200 см³
(12,2 дюйма³)
G3/4
729101 E
Комплект для гидрораспора
200 см³
(12,2 дюйма³)
G1/4
* В случае посадки с натягом или крупногабаритных размеров агрегатов может потребоваться насос/инжектор с более высоким давлением и/или объёмом ёмкости.

Hydraulic pumps and oil injectors

SKF logo