Комплекты для гидрораспора

Рабочее давление 300 и 400 МПа (43 500 и 58 000 фунтов/дюйм²)

Комплект для гидрораспора серии 729101
Комплекты для гидрораспора SKF серии 729101
Комплекты для гидрораспора состоят из инжектора масла серии 226400 E, трубопровода высокого давления, манометра, адаптера и набора переходников, упакованных в прочный пластиковый кейс.
  • Готовые к работе комплекты, состоящие из инжектора масла, манометра, трубопровода высокого давления длиной 2 м и набора переходников
  • Объём контейнера для масла 200 см³ (12,2 дюйма³)

Состав комплекта
Обозначение
729101/300MPA
729101/400MPA
Инжектор масла
226400 E
226400 E/400
Адаптер
226402
226402
Трубопровод высокого давления
(G3/4–1/4)
227957 A
227957 A/400 MP
Переходник
(G1/4–1/8)
1014357 A
-
Переходник
(G1/4–1/2)
1016402 E
1016402 E
Переходник
(G1/4–3/4)
228027 E
228027 E
Манометр
1077589 (0–300 МПа)
1077589/3
(0–400 МПа)

SKF logo