Комплект для гидрораспора

300 и 400 МПа (43 500 и 58 000 фунтов/дюйм²)

Комплекты для гидрораспора серий THKI 300 и 400
Комплект SKF серии THKI предназначен для монтажа и демонтажа методом гидрораспора подшипников качения, соединительных муфт, зубчатых колёс, маховиков и железнодорожных колёс любых размеров. В состав комплекта входит инжектор масла, установленный на подставке, трубопровод высокого давления, манометр и набор штуцеров.
  • Специально предназначен для использования в мастерских.
  • При снижении давления неиспользуемое масло автоматически возвращается в резервуар, снижая риск утечки масла и загрязнения окружающей среды.
  • Объём контейнера для масла 200 см³ (12,2 дюйма³)/
  • Может использоваться для условий работы с максимальным давлением 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²).

Состав комплекта
Обозначение
THKI 300
THKI 400
Манометр
1077589
1077589/2
Трубопровод высокого давления
227957 A
227957 A/400MPa
Переходник
1014357 A
-
Переходник
1016402 E
1016402 E
Переходник
228027 E
228027 E
Монтажное масло
LHMF 300/1
LHMF 300/1
Кейс
728245/3 A
728245/3 A

Технические характеристики
ОбозначениеTHKI 300
THKI 400
Максимальное давление
300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)
400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
Объём/ход подачи
0,23 см3 (0,014 дюйма3)
0,23 см3 (0,014 дюйма3)
Объём контейнера для масла
200 см3 (12,2 дюйма3)
200 см3 (12,2 дюйма3)
Присоединительная резьбаG 3/4G 3/4
Вес
7 кг (16 фунтов)
7 кг (16 фунтов)
SKF logo