Инжекторы масла

300 и 400 МПа (43 500 и 58 000 фунтов/дюйм²)

Инжекторы масла SKF серии 226400 Е
Инжекторы масла серии 226400 E широко применяются при выполнении монтажа и демонтажа методом гидрораспора SKF. Инжекторы поставляются в комплекте с контейнером для масла в компактном кейсе.
Инжектор может устанавливаться непосредственно на вал или монтируемую деталь, либо через адаптер подключаться к трубопроводу высокого давления, манометру и закрепляться на станине или верстаке.

Для условий работы, когда требуется давление до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²), выпускается инжектор SKF 226400 E/400.
  • Простота в работе
  • Компактный кейс для транспортировки и хранения
  • При снижении давления неиспользуемое масло автоматически возвращается в резервуар, снижая риск утечки масла и загрязнения окружающей среды
  • Объём контейнера для масла 200 см³ (12,2 дюйма³)
  • Может использоваться с широким ассортиментом принадлежностей:
    • Адаптер
    • Манометры
    • Трубопроводы высокого давления
    • Переходники

Области применения
  • Подшипники
  • Муфты
  • Железнодорожные колёса
  • Зубчатые передачи
  • Маховики
  • Муфты SKF OK
  • Для различных условий работы методом гидрораспора, когда требуется максимальное давление масла до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²).

Технические характеристики
Обозначение
226400 E
226400 E/400
Максимальное давление
300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)
400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
Объём/ход подачи
0,23 см3 (0,014 дюйма3)
0,23 см3 (0,014 дюйма3)
Объём контейнера для масла
200 см3 (12,2 дюйма3)
200 см3 (12,2 дюйма3)
Присоединительная резьба
G3/4
G3/4
Вес
2,2 кг (4,8 фунта)
2,2 кг (4,8 фунта)
Размеры футляра 530 x 85 x 180 мм
(20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
530 x 85 x 180 мм
(20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
SKF logo