Адаптер

Адаптер 226402
Адаптер 226402 состоит из литого стального корпуса, к которому подключаются манометр и трубопровод высокого давления. Адаптер поставляется в комплекте с упором для фиксации на полу и угловым переходником для контейнерa с маслом.

Технические характеристики
Обозначение
226402
Максимальное давление
400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
Присоединительная резьба манометра
G1/2
Присоединительная резьба трубопровода
G3/4
Длина упора для фиксации на полу
570 мм (22,4 дюйма)
Вес
2,55 кг (5,6 фунта)
SKF logo