Переходники

Переходники SKF
SKF предлагает широкий ассортимент переходников с различными комбинациями резьбы.
Они применяются для соединения трубопроводов и шлангов с резьбой разных размеров.
Технические характеристики
Обозначение
Резьба
Макс. рабочее давление
G
G2
МПа
фунты/дюйм²
Переходники с метрической и дюймовой трубной резьбой
1077456/100MPA
M8
M6
100
14 500
1077455/100MPA
G 1/8
M6
100
14 500
1014357 A
G 1/8
G 1/4
300
43 500
1009030 B
G 1/8
G 3/8
300
43 500
1019950
G 1/8
G 1/2
300
43 500
1018219 E
G 1/4
G 3/8
400
58 000
1009030 E
G 1/4
G 3/4
400
58 000
1012783 E
G 3/8
G 1/4
400
58 000
1008593 E
G 3/8
G 3/4
400
58 000
1016402 E
G 1/2
G 1/4
400
58 000
729146
G 1/2
G 3/4
300
43 500
228027 E
G 3/4
G 1/4
400
58 000
Переходники с дюймовой конической резьбой
729106/100MPA
G 1/4
NPT 3/8”
100
14 500
729654 /150MPA
NPT 1/4”
G 1/4
150
21 750
729655/150MPA
NPT 3/8”
G 1/4
150
21 750
729656/150MPA
NPT 3/4”
G 1/4
150
21 750

Размеры

Размеры (метрические единицы)

A
A1
G1
G3
L
Размер под ключ
мм
мм
мм
мм
мм
мм
Переходники с метрической и дюймовой трубной резьбой
1077456/100MPA
11
5
15
9
33
10
1077455/100MPA
11
7
15
9
33
10
1014357 A
25,4
7
15
15
43
22
1009030 B
25,4
7
15
15
42
22
1019950
36,9
7
15
14
50
32
1018219 E
25,4
9,5
17
15
45
22
1009030 E
36,9
9,5
17
20
54
32
1012783 E
25,4
10
17
15
43
22
1008593 E
36,9
10
17
20
53
32
1016402 E
25,4
14
20
15
43
22
729146
36,9

17
20
50
32
228027 E
36,9
15
22
15
50
32
Переходники с дюймовой конической резьбой
729106/100MPA
36,9
17
15
50
32
729654/150MPA
25,4
15
15
42
22
729655/150MPA
25,4
15
15
40
22
729656/150MPA
36,9
20
15
45
32
Размеры (британские единицы)

A
A1
G1
G3
L
Размер под ключ
дюймы
дюймы
дюймы
дюймы
дюймы
мм
Переходники с метрической и дюймовой трубной резьбой
1077456/100MPA
0,43
0,20
0,59
0,35
1,30
10
1077455/100MPA
0,43
0,28
0,59
0,35
1,30
10
1014357 A
1,00
0,28
0,59
0,59
1,69
22
1009030 B
1,00
0,28
0,59
0,59
1,65
22
1019950
1,45
0,28
0,59
0,55
1,97
32
1018219 E
1,00
0,37
0,67
0,59
1,77
22
1009030 E
1,45
0,37
0,67
0,79
2,13
32
1012783 E
1,00
0,39
0,67
0,59
1,96
22
1008593 E
1,45
0,39
0,67
0,79
2,09
32
1016402 E
1,00
0,55
0,79
0,59
1,96
22
729146
1,45

0,67
0,79
1,97
32
228027 E
1,45
0,59
0,87
0,59
1,97
32
Переходники с дюймовой конической резьбой
729106/100MPA
1,45
0,67
0,59
1,97
32
729654/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,65
22
729655/150MPA
1,00
0,59
0,59
1,57
22
729656/150MPA
1,45
0,79
0,59
1,77
32
SKF logo