Удлиняющие переходники

Для использования с закрепительными и стяжными втулками

Удлиняющие переходники
Удлиняющий переходник M4
Переходник применяется, когда трубопровод с трубной резьбой G1/4 (например, 227957 A) требуется установить в отверстие с резьбой M4. Трубка и ниппель заказываются как отдельные компоненты.

Удлиняющий переходник M6
Переходник применяется, когда трубопровод с трубной резьбой G1/4 (например, 227957 A) требуется установить в отверстие с резьбой M6. Трубка и ниппель заказываются как отдельные компоненты.

Удлиняющий переходник G1/4
Данная комбинация применяется в тех случаях, когда непосредственная установка винтового инжектора масла (SKF 226271) невозможна вследствие недостаточной толщины стенок в соединении. Клапан предназначен для удержания масла под давлением при заполнении инжектора. Трубка и ниппель заказываются как отдельные компоненты.

Удлиняющий переходник G1/8
Переходник применяется для подключения трубопроводов к деталям с малой толщиной стенок (например, закрепительные и стяжные втулки). Обычно используется в комбинации с трубопроводами высокого давления, например, 227957 A.

Удлиняющий переходник M4

Технические характеристики
Обозначение
трубка
234064

ниппель
234063
Макс. давление
50 МПа (7250 фунтов/дюйм²)

Удлиняющий переходник M6

Технические характеристики
Обозначение
трубка
1077453/100MPA

ниппель
1077454/100MPA
Макс. давление
100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)

Удлиняющий переходник G1/4

Технические характеристики
Обозначение
ниппель
227963/100MPA

трубка
227964/100MPA
Макс. давление
100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)

Удлиняющий переходник G1/8

Технические характеристики
Обозначение
227965/100MPA
Макс. давление
100 МПа (14 500 фунтов/дюйм²)
SKF logo