Измерительные щупы

Для точного измерения зазоров в подшипниках

Комплект щупов серии 729865
Комплект щупов серии 729865
Калиброванные щупы SKF предназначены для измерения внутреннего зазора при монтаже сферических роликоподшипников. Изготавливаются в двух исполнениях — набор из 13 щупов длинной 100 мм (4 дюйма) и набор из 29 щупов длиной 200 мм (8 дюймов).
  • Высокая точность измерений
  • Комплект 729865 A имеет защитную пластиковую упаковку
  • Комплект 729865 B поставляется в металлическом футляре
Технические характеристики
Обозначение
729865 A
Длина лезвия
Толщина лезвия

мм
дюймы
мм
дюймы

100
4,0
0,03
0,0012
   0,04
0,0016
   0,05
0,0020
   0,06
0,0024
   0,07
0,0028
   0,08
0,0031
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,12
0,0047
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,20
0,0079

  0,30
0,0118
729865 Bмм
дюймы
мм
дюймы
 200
8,0
0,05
0,0020
   0,09
0,0035
   0,10
0,0039
   0,11
0,0043
   0,12
0,0047
   0,13
0,0051
   0,14
0,0055
   0,15
0,0059
   0,16
0,0063



0,17
0,0067



0,18
0,0071
   0,19
0,0075
   0,20
0,0079
   0,25
0,0098
   0,30
0,0118
   0,35
0,0138
   0,40
0,0157
   0,45
0,0177
   0,50
0,0197
   0,55
0,0216
   0,60
0,0236
   0,65
0,0256
   0,70
0,0276
   0,75
0,0295
   0,80
0,0315
   0,85
0,0335
   0,90
0,0354
   0,95
0,0374
   1,00
0,0394
SKF logo