Трубопроводы высокого давления

Максимальное рабочее давление 300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)

Трубопроводы высокого давления SKF пригодны для большинства областей применения, где требуется подача масла под высоким давлением. Трубопроводы состоят из стальных труб, на концах которых имеются стальные шары с отверстиями. Штуцеры обеспечивают фиксацию шаров и их плотное прилегание с целью исключения утечек.
  • Широкий ассортимент трубопроводов
  • Все трубопроводы испытаны под давлением на 100 МПа
    (14 500 фунтов/дюйм²) выше номинального
  • По заказу изготавливаются трубопроводы специальной длины (до 4 метров / 157 дюймов)

Примечание

Для обеспечения требований безопасности данные трубопроводы высокого давления обладают максимальным сроком службы. Все трубопроводы высокого давления SKF имеют обозначение года окончания рекомендованного срока их службы, например, DO NOT USE AFTER 2021 (НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСЛЕ 2021 г.).

Трубопроводы высокого давления имеют маркировку с указанием их максимального рабочего давления, например, MAX 400MPa (макс. 400 МПа).

Цвет трубопровода также указывает на максимальное рабочее давление. Трубопроводы чёрного цвета можно использовать при давлении до 300 МПа, трубопроводы серого цвета — до 400 МПа.
Технические характеристики
Максимальное рабочее давление
300 МПа (43 500 фунтов/дюйм²)
Испытательное давление
400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)
Испытываемые трубопроводы
100 %
Наружный диаметр трубы
4 мм (0,16 дюйма)
Внутренний диаметр трубы
1,6 мм (0,06 дюйма)
Минимальный радиус изгиба трубы100 мм (4 дюйма)
Длина трубы
принимаются заказы на размеры от 300 мм (12 дюймов) до 4000 мм (118 дюймов), например, 227957A/3000 (длина 3000 мм)
Технические характеристики (метрические единицы)
Обозначение
Размеры

G
G1
A
A1



мм
мм
721740 A
G 1/8
G 3/4
11,5
36,9
227957 A*
G 1/4
G 3/4
17,3
36,9
227958 A*
G 3/4
G 3/4
36,9
36,9
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
728017 A
G 1/4
G 1/4
17,3
17,3
Dw
Dw1
L
Вес
мм
мм
мм
кг
721740 A
7,9415,88
1,000
0,3
227957 A*
11,1115,882,000
0,4
227958 A*
15,8815,882,000
0,6
1020612 A**
11,1111,11
1,000
0,5
728017 A
11,11 7,94300
0,2
* Эти трубопроводы также выпускаются в исполнении для давления 400 МПа. Обозначения: 227957 A/400MP и 227958 A/400MP. Наружный диаметр трубы 6 мм (0,24 дюйма)
** Максимальное рабочее давление 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²). Испытательное давление 500 МПа (72 500 фунтов/дюйм²). Наружный диаметр трубы 6 мм (0,24 дюйма).
Технические характеристики (британские единицы)
Обозначение
Размеры

G
G1
A
A1



дюймы
дюймы
721740 A
G 1/8
G 3/4
0,45
1,45
227957 A*
G 1/4
G 3/4
0,68
1,45
227958 A*
G 3/4
G 3/4
1,45
1,45
1020612 A**
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
728017 A
G 1/4
G 1/4
0,68
0,68
Dw
Dw1
L
Вес
дюймы
дюймы
дюймы
фунты
721740 A
0,310,6339
0,7
227957 A*
0,440,6378
0,9
227958 A*
0,630,6378
1,3
1020612 A**
0,44
0,44
39
1,1
728017 A
0,440,3112
0,4
* Эти трубопроводы также выпускаются в исполнении для давления 400 МПа. Обозначения: 227957 A/400MP и 227958 A/400MP. Наружный диаметр трубы 6 мм (0,24 дюйма)
** Максимальное рабочее давление 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²). Испытательное давление 500 МПа (72 500 фунтов/дюйм²). Наружный диаметр трубы 6 мм (0,24 дюйма).
SKF logo