Заглушки для гидравлики

Рабочее давление до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²)

Заглушки для гидравлики
Заглушки SKF предназначены для блокировки отверстий в гидравлических системах при давлении до 400 МПа (58 000 фунтов/дюйм²).
Технические характеристики (метрические единицы)
ОбозначениеРезьбаДлина
Вес
Подходящий
шестигранный ключ



мм
кг
мм
233950 E
G 1/4
16
0,02
6
729944 E
G 1/2
17
0,03
9
1030816 E
G 3/4
23
0,05
14
Технические характеристики (британские единицы)
ОбозначениеРезьбаДлина
Вес
Подходящий
шестигранный ключ



дюймы
фунты
дюймы
233950 E
G 1/4
0,63
0,04
0,24
729944 E
G 1/2
0,67
0,07
0,35
1030816 E
G 3/4
0,90
0,11
0,55
SKF logo