Гидравлические быстросъёмные штуцеры и переходники

Для быстрого подключения шлангов высокого давления

Гидравлические быстросъёмные штуцеры и переходники
Для подключения гидравлических насосов SKF к деталям имеется один тип штуцера и два типа переходников. Если требуется установить переходник в отверстие с другой резьбой, воспользуйтесь дополнительными переходниками SKF.
Переходник 729832 A поставляется со всеми стандартными гидравлическими гайками SKF серии HMV ..E.
Технические характеристики (метрические единицы)
Обозначение
Резьба
Размеры
Максимальное давление
Муфта
d2
D2
C
A
 


мм
мм
мм
МПа
729831 A
G 1/4
24
27
58
150
 
Переходники
d1
D1
B
A
 


мм
мм
мм
МПа
729832 A
G 1/4
22
14
46
150
729100
G 1/8
17
14
43
100
Технические характеристики (британские единицы)
Обозначение
Резьба
Размеры
Максимальное давление
Муфта
d2
D2
C
A
 


дюймы
дюймы
дюймы
фунты/дюйм²
729831 A
G 1/4
0,94
1,06
2,28
21 750
 
Переходники
d1
D1
B
A
 


дюймы
дюймы
дюймы
фунты/дюйм²
729832 A
G 1/4
0,87
0,55
1,81
21 750
729100
G 1/8
0,67
0,55
1,69
14 500
SKF logo