Индикатор SensorMount

Прибор для контроля процесса монтажа подшипников с датчиком SensorMount

Индикатор SKF SensorMount TMEM 1500
Индикатор TMEM 1500 позволяет непосредственно определять величину остаточного радиального зазора в подшипнике с датчиком SensorMount на коническом посадочном месте. Индикатор SensorMount совместим только с этими типами подшипников. Подшипники SKF с датчиком SensorMount имеют обозначения, начинающиеся с суффиксов ZE, ZEB или ZEV (например, ZE 241/500 ECAK30/W33). Индикатор показывает числовое значение, помогающее достичь правильной посадки. Подшипники SKF, оснащённые системой SensorMount, могут монтироваться на конические закрепительные и стяжные втулки или полые валы. Материал, из которого изготовлен вал, не влияет на точность работы системы SensorMount.

Индикация изменения внутреннего зазора подшипника в режиме реального времени
  • Простота использования
  • Индикация без задержки
  • Надёжность
  • Упрощает монтажные операции:
    • не требуются расчёты
    • не требуется контроль щупами
    • минимальный риск ошибки оператора

SensorMount — зарегистрированный товарный знак SKF Group
Технические характеристики
Диапазон измерений
0–1,500 o/oo
Электропитание
Щелочная батарея 9 В, тип IEC 6LR61
Время работы от батареи
8 часов непрерывной работы
Предупреждение о низком заряде аккумулятора
на экране отображается надпись «batt»
Автоматическое отключение питания
через 30 минут простоя
Экран
ЖК, 4 цифры с фиксированной запятой
Диапазон рабочих температур
от -10 °C до 50 °C (от 14 °F до 122 °F)
Погрешность
+/- 1 %, +/- 2 цифры
Класс защиты IP
IP 40
Вес
250 г (8,75 унции)
Размер
157 x 84 x 30 мм (6,1 x 3,3 x 1,8 дюйма)
SKF logo