Манометры

Рабочее давление от 100 до 400 МПа (от 14 500 до 58 000 фунтов/дюйм²)

Манометры SKF
Манометры SKF предназначены для гидравлических насосов и инжекторов масла SKF. Все манометры заполнены жидкостью и/или оснащаются ограничительным винтом, предохраняющим манометр от повреждения при резком падении давления. Все манометры имеют ударопрочное стекло, разрывные диафрагмы и двойную шкалу (MПа/фунты/дюйм²).
  • Для давлений от 100 до 400 МПа (от 14 500 до 58 000 фунтов/дюйм²)
  • Защита от резкого падения давления
  • Ударопрочное стекло и разрывная диафрагма у всех манометров
  • Корпус из нержавеющей стали
  • Двойная шкала (MПa/фунты/дюйм²)
  • Легкочитаемый жёлтый индикатор

Цифровой манометр давления масла

Цифровой манометр

Цифровой манометр THGD 100 используется для измерения гидравлического давления масла при установке подшипников с помощью метода точного монтажа SKF Drive-up.
Манометр также подходит для применения в других областях, когда требуется точно измерить давление до 100 МПа (15 000 фунтов/дюйм²).

  • Большой ЖК-дисплей с возможностью отображения цифровых значений и диаграмм
  • Класс защиты IP 67 позволяет использовать прибор в большинстве промышленных условий
  • Задаваемая пользователем функция автоотключения помогает оптимизировать срок службы батареи
  • ЖК-дисплей с подсветкой позволяет использовать прибор в условиях недостаточного освещения
Технические характеристики (метрические единицы)
Обозначение

Диапазон
давления
Диаметр
H
Соединительная
резьба
Вес
Погрешность
-
МПа
мм
G
кг
% от
полной шкалы
1077587
0–100
100
G1/2
0,80
1
1077587/2
0–100
63
G1/4
0,25
1,6
THGD 100 *
0–100
79
G1/4
0,54
1
1077589
0–300
100
G1/2
0,80
1
1077589/3
0–400
100
G1/2
0,80
1
* Цифровой манометр
Технические характеристики (британские единицы)
Обозначение

Диапазон
давления
Диаметр
H
Соединительная
резьба
Вес
Погрешность
-
фунты/дюйм²
дюймы
G
фунты
% от
полной шкалы
1077587
0–14 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077587/2
0–14 500
2,48
G1/4
0,6
1,6
THGD 100 *
0–15 000
3,10
G1/4
1,2
1
1077589
0–43 500
3,94
G1/2
1,8
1
1077589/3
0–58 000
3,94
G1/2
1,8
1
* Цифровой манометр
SKF logo