Метод точного монтажа SKF Drive-up

Обеспечивает точную регулировку внутреннего зазора сферических роликоподшипников и тороидальных подшипников CARB

Метод точного монтажа позволяет регулировать внутренний зазор в сферических роликоподшипниках и тороидальных подшипниках CARB, устанавливаемых на конические шейки вала. Метод заключается в измерении осевого смещения подшипника по конической шейке вала относительно некоторого начального положения. Метод реализуется с помощью гидравлических гаек SKF HMV ..E, оснащаемых индикаторами часового типа, и специального цифрового манометра, установленного на гидронасосе. Для каждого типа подшипников разработаны таблицы давлений, определяющих нужное усилие. Это обеспечивает точное размещение подшипника на исходной позиции, относительно которой и производятся измерения.
  • Не требуется контроль зазора щупом
  • Уменьшается время монтажа сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB
  • Обеспечивается высокая точность и надёжность
  • Метод идеально подходит для монтажа уплотнённых сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB

Step by step procedure

SKF Drive-up Method
SKF Dirive-up Method
  1. Determine whether one or two surfaces slide during mounting; see figures below.
  2. Lightly oil all mating surfaces with a thin oil, e.g. SKF LHMF 300, and carefully place the bearing on the shaft.
  3. Drive the bearing up to the starting position by applying the required hydraulic nut pressure. Monitor the pressure using the gauge on the selected pump. SKF Hydraulic Pump 729124 DU is suitable for SKF Hydraulic Nuts ≤ HMV 54E. SKF TMJL 100DU is suitable for SKF Hydraulic Nuts ≤ HMV 92E while SKF TMJL 50DU is suitable for nuts ≤ HMV 200E. As an alternative, the SKF Digital Pressure Gauge THGD 100 can be screwed directly into the hydraulic nut.
  4. Drive the bearing up the taper by the required distance Ss.
    The axial drive-up is best monitored by a dial indicator.
    The SKF Hydraulic Nut HMV ..E is prepared for dial indicators. Normally, the bearing is now mounted with a suitable interference on the shaft and a suitable residual clearance.

The required hydraulic nut pressure and axial drive-up value, for many operating conditions, can be found at skf.com/mount.
 
One sliding surface (fig 1)
One sliding surface (fig 2)
Two sliding surfaces (fig 3)
Two sliding surfaces (fig 4)
Zero, starting and final positions (fig 5)
 
Products for the SKF Drive-up Method
Designation
Description
HMV ..E (e.g. HMV 54E)
Metric thread hydraulic nut
HMVC ..E (e.g. HMVC 54E)
Inch thread hydraulic nut
HMV ..E/A101 (e.g. HMV 54E/A101)
Unthreaded hydraulic nut
729124 DU (for nuts ≤ HMV 54E)
Pump with digital gauge (MPa/psi)
TMJL 100DU (for nuts ≤ HMV 92E)
Pump with digital gauge (MPa/psi)
TMJL 50DU (all sizes HMV ..E nuts)
Pump with digital gauge (MPa/psi)
THGD 100
Digital gauge only (MPa/psi)
TMCD 10R
Horizontal dial indicator (0–10 mm)
TMCD 5P
Vertical dial indicator (0–5 mm)
TMCD 1/2R
Horizontal dial indicator (0–0.5 in.)


Technical data – Hydraulic pumps
Designation
729124 DU
TMJL 100DU
TMJL 50DU
Max. pressure
100 MPa (14 500 psi)
100 MPa (14 500 psi)
50 MPa (7 250 psi)
Volume/stroke
0,5 cm³ (0.03 in.³)
1,0 cm³ (0.06 in.³)
3,5 cm³ (0.21 in.³)
Oil container capacity
250 cm³ (15 in.³)
800 cm³ (48 in.³)
2 700 cm³ (165 in.³)
Digital pressure
gauge unit
MPa/psi
MPa/psi
MPa/psi
NOTE: All above pumps are supplied complete with digital pressure gauge, high pressure hose and quick connect coupling.
SKF logo