Программа расчёта для метода SKF Drive-Up

Простой монтаж подшипника

Программа расчёта для метода SKF Drive-Up
Модуль расчёта программы для метода SKF Drive-Up
Программа расчёта для метода SKF Drive-Up представляет собой онлайн-руководство по использованию метода SKF Drive-Up для монтажа подшипников с коническим отверстием.
С её помощью можно рассчитать значения для любых возможных условий монтажа.
Интерфейс доступен на трёх языках — английском, французском и немецком.

Программа выполняет регулярную автоматическую проверку обновлений.

Системные требования:
  • Windows XP или более поздние версии
  • Internet Explorer 6 или более поздние версии
  • Плагин/расширение Flash для Internet Explorer


Нажмите здесь, чтобы скачать программу расчёта для метода SKF Drive-Up

Будет скачан файл setup.zip (13 МБ). Распакуйте файл с помощью подходящего программного обеспечения. Затем запустите файл setup.exe для установки программы.
SKF logo