Универсальные накидные ключи

Четыре ключа позволяют затягивать гайки 24 размеров

Универсальные накидные ключи серии HNA
Универсальные накидные ключи серии HNA
Универсальные накидные ключи SKF серии HNA позволяют легко и безопасно затягивать и ослаблять гайки типов KM, KML, N, AN, KMK, KMFE и KMT. Ключи изготовлены из специальной закалённой стали, что обеспечивает их долговечность.
Один ключ позволяет работать с гайками нескольких размеров, что расширяет сферу его применения.
  • Экономичное решение: четыре ключа позволяют затягивать гайки 24 размеров
  • Лазерная гравировка на ключе, с указанием размеров гаек, для которых он пригоден, позволяет легко выбрать необходимый ключ
  • Универсальность: подходят для работы с гайками серий KM, KML, N, AN, KMK, KMFE и KMT
  • Отверстие в рукоятке позволяет хранить ключи на подвесах
  • Минимальный риск повреждения вала или гайки
Технические характеристики
Обозначение
Наружный диаметр стопорной гайки
 
мм
дюймы
HNA 1–4
20–35
0,8–1,4
HNA 5–8
35–60
1,4–2,4
HNA 9–13
60–90
2,4–3,5
HNA 14–24
90–150
3,5–6,1
Таблица выбора
Обозначение
Подходит для следующих типов стопорных гаек SKF
 
KM
KML
N
AN
KMK
KMFE
KMT
HNA 1–4
1–4
 
2–4
 
0–4
4
0–2
HNA 5–8
5–8
 
5–8
 
5–8
5–8
3–7
HNA 9–13
9–13
 
9–13
 
9–13
9–13
8–12
HNA 14–24
14–24
24–26
 
14–24
14–20
14–24
13–24
SKF logo