Торцевые ключи для стопорных гаек

Простой монтаж и демонтаж без повреждения стопорных гаек

Торцевые ключи серии TMFS для стопорных гаек
Торцевые ключи серии TMFS для стопорных гаек
Торцевые ключи SKF для стопорных гаек предназначены для простого и надёжного затягивания и ослабления стопорных гаек. Они предназначены для стопорных гаек, используемых при установке подшипников на конических шейках валов, закрепительных или стяжных втулках.
  • Требуют меньше пространства, чем обычные накидные ключи
  • Имеют дюймовые переходники для электроинструмента или динамометрических ключей
  • Ключи SKF серии TMFS пригодны для гаек типов KM, KMK (метрические) и KMF
Технические характеристики
Обозначение
Размеры
Соединение
 
Наружный
диаметр
стопорной гайки
Наружный
диаметр
торцевой головки
Эффективная
высота
 
 
мм
дюймы
мм
дюймы
мм
дюймы
дюймы
TMFS 0
18
0,7
22,0
0,9
45
1,8
3/8
TMFS 1
22
0,9
28,0
1,1
45
1,8
3/8
TMFS 2
25
1,0
33,0
1,3
61
2,4
1/2
TMFS 3
28
1,1
36,0
1,4
61
2,4
1/2
TMFS 4
32
1,3
38,0
1,5
58
2,3
1/2
TMFS 5
38
1,5
46,0
1,8
58
2,3
1/2
TMFS 6
45
1,8
53,0
2,1
58
2,3
1/2
TMFS 7
52
2,0
60,0
2,4
58
2,3
1/2
TMFS 8
58
2,3
68,0
2,7
58
2,3
1/2
TMFS 9
65
2,6
73,5
2,9
63
2,5
3/4
TMFS 10
70
2,8
78,5
3,1
63
2,5
3/4
TMFS 11
75
3,0
83,5
3,3
63
2,5
3/4
TMFS 12
80
3,1
88,5
3,5
63
2,5
3/4
TMFS 13
85
3,3
94,0
3,7
63
2,5
3/4
TMFS 14
92
3,6
103,0
4,1
80
3,2
1
TMFS 15
98
3,9
109,0
4,3
80
3,2
1
TMFS 16
105
4,1
116,0
4,6
80
3,2
1
TMFS 17
110
4,3
121,0
4,8
80
3,2
1
TMFS 18
120
4,7
131,0
5,2
80
3,2
1
TMFS 19
125
4,9
137,0
5,5
80
3,2
1
TMFS 20
130
5,1
143,0
5,7
80
3,2
1
Таблица выбора
Обозначение
Подходит для гаек типов
 
KM, KMK
KMFE
DIN 1804 (M)
TMFS 0
0
 
 
TMFS 1
1
 
 
TMFS 2
2
 
M10x1
TMFS 3
3
 
M12x1,5
TMFS 4
4
4
M16x1,5
TMFS 5
5
5
 
TMFS 6
6
6
M26x1,5
TMFS 7
7
7
M32x1,5
TMFS 8
8
8
M38x1,5
TMFS 9
9
9
 
TMFS 10
10
10
 
TMFS 11
11
11
 
TMFS 12
12
12
 
TMFS 13
13
13
 
TMFS 14
14
14
 
TMFS 15
15
15
 
TMFS 16
16
16
 
TMFS 17
17
17

TMFS 18
18
18
 
TMFS 19
19
19
 
TMFS 20
20
20

  • Technical data
    Technical data
    Designation
    Dimensions
    Connection
     
    Outer
    diameter
    lock nut
    Outer
    diameter
    socket
    Effective
    height
     
     
    mm
    in.
    mm
    in.
    mm
    in.
    in.
    TMFS 0
    18
    0.7
    22,0
    0.9
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 1
    22
    0.9
    28,0
    1.1
    45
    1.8
    3/8
    TMFS 2
    25
    1.0
    33,0
    1.3
    61
    2.4
    1/2
    TMFS 3
    28
    1.1
    36,0
    1.4
    61
    2.4
    1/2
    TMFS 4
    32
    1.3
    38,0
    1.5
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 5
    38
    1.5
    46,0
    1.8
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 6
    45
    1.8
    53,0
    2.1
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 7
    52
    2.0
    60,0
    2.4
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 8
    58
    2.3
    68,0
    2.7
    58
    2.3
    1/2
    TMFS 9
    65
    2.6
    73,5
    2.9
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 10
    70
    2.8
    78,5
    3.1
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 11
    75
    3.0
    83,5
    3.3
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 12
    80
    3.1
    88,5
    3.5
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 13
    85
    3.3
    94,0
    3.7
    63
    2.5
    3/4
    TMFS 14
    92
    3.6
    103,0
    4.1
    80
    3.2
    1
    TMFS 15
    98
    3.9
    109,0
    4.3
    80
    3.2
    1
    TMFS 16
    105
    4.1
    116,0
    4.6
    80
    3.2
    1
    TMFS 17
    110
    4.3
    121,0
    4.8
    80
    3.2
    1
    TMFS 18
    120
    4.7
    131,0
    5.2
    80
    3.2
    1
    TMFS 19
    125
    4.9
    137,0
    5.5
    80
    3.2
    1
    TMFS 20
    130
    5.1
    143,0
    5.7
    80
    3.2
    1
  • Selection table
SKF logo