Комплекты инструментов для монтажа подшипников

Позволяет устранить причину преждевременных отказов подшипника

Комплект для монтажа подшипников SKF TMFT 24
TMFT 24
Комплект для монтажа подшипников SKF TMFT 36
TMFT 36

Неправильный монтаж с применением грубой силы приводит к 16 % преждевременных выходов подшипников из строя. Комплекты инструментов для монтажа подшипников SKF предназначены для быстрого и точного монтажа подшипников, позволяя свести повреждения к минимуму. Правильная комбинация ударного кольца и втулки обеспечивает эффективную передачу монтажного усилия кольцу подшипника, установленного с натягом, исключая риск повреждения дорожек и тел качения подшипника. Помимо монтажа подшипников, комплект серии TMFT можно применять и для монтажа других деталей, таких как втулки, уплотнения и шкивы. Комплект TMFT 36 содержит 36 ударных колец, а TMFT 24 — 24 кольца. Оба комплекта содержат 3 ударных втулки и безынерционный молоток, которые упакованы в прочный и лёгкий кейс.

  • TMFT 24 упрощает монтаж различных подшипников с диаметром отверстия 15–45 мм
  • TMFT 36 упрощает монтаж различных подшипников с диаметром отверстия 10–55 мм
  • Комплект обеспечивает правильный монтаж подшипника на вал, в корпус и в глухое отверстие
  • Диаметры ударных колец точно соответствуют внутренним и наружным диаметрам подшипников
  • Малый диаметр ударной области на втулке обеспечивает оптимальную передачу и распределение монтажного усилия 
  • Ударные кольца и втулки изготовлены из ударопрочного материала, что обеспечивает долгий срок службы
  • Специальная защёлка обеспечивает взаимную фиксацию ударного кольца и втулки
  • Ударные кольца могут использоваться для монтажа с помощью пресса
  • Кольца промаркированы для облегчения подбора и идентификации
  • Ровная рабочая поверхность втулки обеспечивает надёжный захват
  • Нейлоновое покрытие ударной поверхности молотка предохраняет детали от повреждения
  • Удобная резиновая рукоять
Комплект SKF TMFT 24 подходит для подшипников SKF
Радиальный
шарикоподшипник
Радиальный
шарикоподшипник (уплотнённый)
Самоустанавливающийся
шарикоподшипник
6002–600962202-622091202-1209
6202-620962302-623091302-1309
6302-630963002-630092202-2209
6403-6407 2302-2309
62/22 11207-11209
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16009  
98203-98206  
   
Цилиндрический
роликоподшипник
Конический
роликоподшипник
Тороидальный
роликоподшипник CARB
N 1005–N 100930203-30209C 2205–C 2209
N 202–N 20930302-30309C 6006
N 2203–N 220931305-31309 
N 2304–N 230932004-32009 
N 3004–N 300932205-32209 
N 303–N 30932303-32309 
 33205-33209 
   
Однорядный
радиально-упорный шарикоподшипник
Двухрядный
радиально-упорный шарикоподшипник
Сферический
роликоподшипник
7002-70093202-320921305-21309
7202-72093302-330922205/20
7302-7309 22205-22209
Комплект SKF TMFT 36 подходит для подшипников SKF
Радиальный
шарикоподшипник
Радиальный
шарикоподшипник (уплотнённый)
Самоустанавливающийся
шарикоподшипник
6000-601162200-622111200-1211
6200-621162300-62311129
6300-631163000-630101301-1311
6403-6409 2200-2201
629 2301-2311
62/22 11207-11210
62/28  
63/22  
63/28  
16002-16011  
16100-16101  
98203-98206  
   
Однорядный
радиально-упорный шарикоподшипник

Двухрядный 

радиально-упорный шарикоподшипник

Сферический
роликоподшипник
7000-70113200-321121305-21311
7200-72113302-331122205/20
7301-7311 22205-22211
  22308-22311
   
Цилиндрический
роликоподшипник
Конический
роликоподшипник
Тороидальный
роликоподшипник CARB
N 1005–N 101130203-30211C 2205–C 2211
N 202–N 21130302-30311C 4010
N 2203–N 221131305-31311C 6006
N 2304–N 231132004-32011 
N 3004–N 301132205-32211 
N 303–N 31132303-32311 
 33010-33011 
 33205-33211 
Технические характеристики
ОбозначениеTMFT 24TMFT 36
Ударное кольцо
Диаметр отверстия15–45 мм (0,59–1,77 дюйма)10–55 мм (0,39–2,17 дюйма)
Наружный диаметр32–100 мм (1,26–3,94 дюйма)26–120 мм (1,02–4,72 дюйма)
Втулки
Максимальная длина втулки

Втулка A: 220 мм (8,7 дюйма)
Втулка B: 220 мм (8,7 дюйма)
Втулка C: 225 мм (8,9 дюйма)
МолотокTMFT 36-H, вес 0,9 кг (2,0 фунта)
Размеры
кейса
530 × 110 × 360 мм (20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
Количество колец2436
Количество втулок33
Вес (включая
кейс)
4,0 кг (8,9 фунта)4,4 кг (9,7 фунта)
  • Technical data TMFT 24
    Technical data
    DesignationTMFT 24
    Impact ring
    Bore diameter15–45 mm (0.59–1.77 in.)
    Outer diameter32–100 mm (1.26–3.94 in.)
    Sleeves
    Maximum shaft length

    Sleeve A:  220 mm (8.7 in.)
    Sleeve B:  220 mm (8.7 in.)
    Sleeve C:  225 mm (8.9 in.)
    HammerTMFT 36-H, weight 0,9 kg (2.0 lb)
    Carrying case dimensions530 × 110 × 360 mm (20.9 × 4.3 × 14.2 in.)
    Number of rings24
    Number of sleeves3
    Weight (including carrying case)4,0 kg (8.9 lb)
  • Technical data TMFT 36
  • Spare parts
SKF logo