Комплекты инструментов

Многофункциональные комплекты инструментов для быстрого монтажа и демонтажа

Комплект инструментов SKF серии TMMK 10-35
Комплект инструментов SKF серии TMMK 10-35
Комплект инструментов SKF серии TMMK 20-50
Комплект инструментов SKF серии TMMK 20-50

Инструменты SKF серии TMMK предназначены для быстрого и точного монтажа и демонтажа радиальных шарикоподшипников с валов, из корпусов и глухих отверстий. Набор инструментов TMMK 10-35 подходит для подшипников с диаметром отверстия 10–35 мм, а TMMK 20-50 — для 20–50 мм. В набор входит многофункциональный комплект инструментов, предназначенный для монтажа подшипников, а также втулок, уплотнительных колец, шкивов и других аналогичных деталей. Для демонтажа радиальных шарикоподшипников из глухих отверстий и с вала в комплект SKF TMMK входит уникальный съёмник с тремя захватами. Комбинация этого съёмника со скользящим молотком и опорными кольцами предназначена для демонтажа радиальных шарикоподшипников из корпуса.

  • Все детали удобно размещены в кейсе для простоты выбора и идентификации
  • Правильная комбинация ударного кольца и втулки помогает избежать передачи усилия через тела качения, что снижает риск повреждения подшипника по причине неправильного монтажа
  • Ударные кольца и втулки выполнены из высокопрочного полиамида. Ударные втулки изготавливаются из стеклонаполненного полиамида, который отличается своей жёсткостью, прочностью и лёгкостью
  • Безынерционный молоток имеет нейлоновое покрытие и наполнен стальной дробью. Резиновое покрытие рукояти обеспечивает удобный захват и гасит ударные воздействия
  • Захваты специально разработаны для точного и надёжного размещения в дорожке качения наружного кольца подшипника, обеспечения хорошего захвата и высокого демонтажного усилия
  • Для удобства выбора и идентификации на захваты с помощью лазерной гравировки нанесены обозначения
  • Для удобства выбора пружины комплектов имеют разные цвета
  • Эластичное фиксирующее кольцо облегчает присоединение захватов к приводу
  • Тяжёлый скользящий молоток создает высокое демонтажное усилие

Карта выбора

TMMK 10-35
Подходит для демонтажа следующих радиальных шарикоподшипников SKF
серия 60..серия 62..серия 63..серия 64..серия 16…
6000–60176200-62116300-6307640316002-16003
 62/2263/22 16011
 62/2863/28  

TMMK 20-50
Подходит для демонтажа следующих радиальных шарикоподшипников SKF
серия 60..серия 62..серия 63..серия 64..серия 16…

6004-6020

6201-62186300-63136403-631016011
62/2263/22
62/2863/28
Технические характеристики
ОбозначениеTMMK 10-35TMMK 20-50
Количество ударных колец2421
Количество втулок22
Диаметр отверстий ударных колец10–35 мм
(0,39–1,38 дюйма)
20–50 мм
(0,79–1,97 дюйма)
Наружный диаметр ударных колец26–80 мм
(1,02–3,15 дюйма)
42–110 мм
(1,65–4,33 дюйма)
Безынерционный молотокTMFT 36-HTMFT 36-H
Размеры кейса530 × 110 × 360 мм
(20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
530 × 110 × 360 мм
(20,9 × 4,3 × 14,2 дюйма)
Вес7,6 кг (16,8 фунта)8,5 кг (18,6 фунта)
SKF logo