Комплект накидных ключей

Накидные ключи наиболее распространённых размеров в одном комплекте

Накидные ключи серии HN
Комплект накидных ключей HN4–16
В комплект SKF HN 4-16/SET входит 9 ключей, соответствующих стандарту DIN 1810 и подходящих для затягивания и ослабления гаек размером от 4 до 16. Ключи предназначены для работы с гайками SKF KM или другими гайками типа KM, соответствующими стандарту DIN 981. Кроме того, они могут применяться для гаек типа N, AN, KMK, KMFE и KMT и других гаек, соответствующих стандарту DIN 1804.
  • Включает накидные ключи серии SKF HN (от HN 4 до HN 16)
  • Девять ключей различного размера для наиболее часто используемых размеров гаек
  • Простой выбор ключа правильного размера 
  • Поставляется в прочном кейсе
Технические характеристики
Обозначение
Накидной ключ по
DIN 1810
Наружный диаметр
стопорной гайки

мм
мм
дюймы
HN 4
Ø30–Ø32
30–32
1,2–1,3
HN 5–6

38–45
1,5–1,8
HN 7
Ø52–Ø55
52–55
2,0–2,2
HN 8–9

58–65
2,3–2,6
HN 10–11
Ø68–Ø75
68–75
2,7–3,0
HN 12–13
Ø80–Ø90
80–90
3,1–3,5
HN 14

92
3,6
HN 15
Ø95–Ø100
95–100
3,7–3,9
HN 16

105
4,1
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    Spanner design
    DIN 1810
    Outer diameter
    lock nut

    mm
    mm
    in.
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1.2–1.3
    HN 5-6

    38–45
    1.5–1.8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2.0–2.2
    HN 8-9

    58–65
    2.3–2.6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2.7–3.0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3.1–3.5
    HN 14

    92
    3.6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3.7–3.9
    HN 16

    105
    4.1
  • Selection chart
  • Spare parts
SKF logo