Накидные ключи для корпусов SNL

Быстрый и простой монтаж/демонтаж подшипников в корпуса SNL

Накидные ключи серии HN /SNL
Накидные ключи серии HN /SNL
Специальные ключи серии HN ../SNL предназначены для монтажа и демонтажа подшипников с коническим отверстием на закрепительную или стяжную втулку в корпуса SNL. Кроме того, они пригодны для работы с различными типами стопорных гаек при монтаже подшипников в корпус или на вал. Серия ключей HN/SNL состоит из ключей 16 размеров для затягивания гаек с наружным диаметром от 38 до 145 мм. Ключи изготовлены из высококачественной закалённой хромованадиевой стали.
  • Специальная конструкция позволяет использовать ключи серии HN/SNL при монтаже подшипников в корпуса подшипников SKF типов SNL и SNH.
  • Данные ключи пригодны для затягивания и отвинчивания стопорных гаек типов KM, KML, N, AN, KMK, KMFE и KMT при монтаже подшипника в корпус или на вал.
  • Увеличенная зона охвата ключом гайки обеспечивает её надёжный захват.
  • Надёжный захват снижает риск повреждения вала, гайки или корпуса.
  • Обозначение на ручке, выполненное с помощью лазерной гравировки, позволяет легко найти и выбрать нужный ключ.
  • На заказ поставляются ключи увеличенного размера для гаек с наружным диаметром от 155 до 210 мм.
  • Ключи можно хранить в подвешенном состоянии благодаря наличию отверстия в ручке.
Технические данные и применимость для корпусов
Обозначение
Наружный диаметр стопорной гайки

Применимость для
корпусов SKF

 
мм
дюймы
SNL
HN 5/SNL
38
1,50
505, 506–605
HN 6/SNL
45
1,77
506–605, 507–606
HN 7/SNL
52
2,05
507–606, 508–607
HN 8/SNL
58
2,28
508–607, 510–608
HN 9/SNL
65
2,56
509, 511–609
HN 10/SNL
70
2,76
510–608, 512–610
HN 11/SNL
75
2,95
511–609, 513–611
HN 12/SNL
80
3,15
512–610, 515–612
HN 13/SNL
85
3,35
513–611, 516–613
HN 15/SNL
98
3,86
515–612, 518–615
HN 16/SNL
105
4,13
516–613, 519–616
HN 17/SNL
110
4,33
517, 520–617
HN 18/SNL
120
4,72
518–615
HN 19/SNL
125
4,92
519–616, 522–619
HN 20/SNL
130
5,12
520–617, 524–620
HN 22/SNL
145
5,71
522–619
HN 24/SNL
155
6,10
524–620
HN 26/SNL
165
6,50
526
HN 28/SNL
180
7,09
528
HN 30/SNL
195
7,68
530
HN 32/SNL
210
8,27
532
Применимость для стопорных гаек
Обозначение
Применимость для
стопорных гаек SKF


KM
KML
N
AN*
HN 5/SNL
5

5

HN 6/SNL
6

6

HN 7/SNL
7

7

HN 8/SNL
8

8

HN 9/SNL
9

9

HN 10/SNL
10

10

HN 11/SNL
11

11

HN 12/SNL
12

12

HN 13/SNL
13

13

HN 15/SNL
15


15
HN 16/SNL
16


16
HN 17/SNL
17


17
HN 18/SNL
18


18
HN 19/SNL
19


19
HN 20/SNL
20

22
20+21
HN 22/SNL
22
24
24
22
HN 24/SNL
24
26
26
24
HN 26/SNL
26
28
28
26
HN 28/SNL
28
30
30

HN 30/SNL
30
32
34
30
HN 32/SNL
32

36

* Не рекомендуется для использования с корпусами SNL/SNH
Применимость для стопорных гаек (продолжение)
Обозначение
Применимость для
стопорных гаек SKF


KMK
KMFE
KMFE L
KMT*
HN 5/SNL
5
5

4
5
HN 6/SNL
6
6

6
HN 7/SNL
7
7

7
HN 8/SNL
8
8


HN 9/SNL
9
9

8
HN 10/SNL
10
10

9
HN 11/SNL
11
11

10
HN 12/SNL
12
12


HN 13/SNL
13
13

11
12,
HN 15/SNL
15
15

13
14
HN 16/SNL
16
16

15
HN 17/SNL
17
17

16
HN 18/SNL
18
18

17
HN 19/SNL
19
19

18
HN 20/SNL
20
20

19
20
HN 22/SNL

22

22
HN 24/SNL

24
25

24
HN 26/SNL

26
26
26
28
HN 28/SNL

28
28
30
HN 30/SNL

-

32
34
HN 32/SNL

30

36
* Не рекомендуется для использования с корпусами SNL/SNH
SKF logo