Накидные ключи

Применение ключа подходящего размера уменьшает вероятность повреждения гайки

Серия накидных ключей HN включает в себя 15 типоразмеров накидных ключей, соответствующих стандарту DIN 1810. Ключи предназначены для работы с гайками SKF типа KM и другими гайками типа KM, соответствующими стандарту DIN 981. Кроме того, они могут применяться для гаек типа N, AN, KMK, KMFE и KMT и других гаек, соответствующих стандарту DIN 1804.
  • Минимальный риск повреждения вала или гайки
  • Пластмассовая рукоятка, устойчивая к воздействию масла, смазок и грязи, позволяет надёжно удерживать инструмент в руке
  • Пластмассовая рукоятка позволяет избежать контакта кожи с металлом, снижая риск коррозии металла рукоятки
  • Отверстие в рукоятке позволяет хранить ключи на подвесах
  • Для удобства выбора и идентификации обозначение накидных ключей выполнено с помощью лазерной гравировки
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    Накидной ключ по
    DIN 1810
    Наружный диаметр
    стопорной гайки
     
    мм
    мм
    дюймы
    HN 0
     
    16–20
    0,6–0,8
    HN 1
    Ø20–Ø22
    20–22
    0,8–0,9
    HN 2–3
    Ø25–Ø28
    25–28
    1,0–1,1
    HN 4
    Ø30–Ø32
    30–32
    1,2–1,3
    HN 5-6
     
    38–45
    1,5–1,8
    HN 7
    Ø52–Ø55
    52–55
    2,0–2,2
    HN 8-9
     
    58–65
    2,3–2,6
    HN 10-11
    Ø68–Ø75
    68–75
    2,7–3,0
    HN 12-13
    Ø80–Ø90
    80–90
    3,1–3,5
    HN 14
     
    92
    3,6
    HN 15
    Ø95–Ø100
    95–100
    3,7–3,9
    HN 16
     
    105
    4,1
    HN 17
    Ø110–Ø115
    110–115
    4,3–4,5
    HN 18–20
    Ø120–Ø130
    120–130
    4,7–5,1
    HN 21–22
    Ø135–Ø145
    135–145
    5,3–5,7
  • Карта выбора
SKF logo