Ударные ключи

Большие усилия без риска повреждения гаек

Ударные ключи серии TMFN
Ударные ключи SKF предназначены для простого и надёжного затягивания и ослабления стопорных гаек для крупногабаритных подшипников, устанавливаемых на валу или на закрепительных и стяжных втулках.
  • Позволяют избежать повреждения вала или гайки
  • Безопасны и удобны
  • Эффективная передача ударного усилия на гайку
  • Подходят для гаек типов KM, HM..T, HML..T, HM 30, HM 31, AN.., N.. и N... (для размеров 23 и выше)
  • Широкая ударная поверхность

Конструкция TMFN 23–30 и TMFN 30–40 (рис. 1)
Конструкция ударных ключей серии TMFN других размеров (рис. 2)
Технические характеристики
Обозначение
Наружный диаметр стопорной гайки

мм
дюймы
TMFN 23–30
150
190
5,9
7,5
TMFN 30–40
195
245
7,7
9,6
TMFN 40–52
250
310
9,8
12,2
TMFN 52–64
320
385
12,6
15,2
TMFN 64–80
400
495
15,7
19,5
TMFN 80–500
520
620
20,5
24,4
TMFN 500–600
630
735
24,8
28,9
TMFN 600–750
750
950
29,5
37,4
Таблица выбора
ОбозначениеПодходит для гаек следующих типов

HM .. (HM .. E)
TMFN 23–30
 
 
 
TMFN 30–40
 
 
 
TMFN 40–52
3044–3052
 
 
TMFN 52–64
3056–3064
3160
 
TMFN 64–80
3068–3084
3164–3176
 
TMFN 80–500
3088–3096
3180–3196
30/500
TMFN 500–600
30/530–30/630
31/500–31/560
 
TMFN 600–750
30/670–30/800
31/600–31/750
 
Таблица выбора
ОбозначениеПодходит для гаек следующих типов

HM .. (HM .. E)
HM .. T
TMFN 23–30
 
 
 
 
TMFN 30-40
 
 
 
 
TMFN 40-52
3044–3052
 
 
42–48
TMFN 52–64
3056–3064
3160
 
50, 52, 56
TMFN 64–80
3068–3084
3164–3176
 
 
TMFN 80–500
3088–3096
3180–3196
30/500
 
TMFN 500–600
30/530–30/630
31/500–31/560
 
 
TMFN 600–750
30/670–30/800
31/600–31/750
 
 
Таблица выбора
ОбозначениеПодходит для гаек следующих типов

AN ..
N ..
DIN 1804 (M)
TMFN 23–30
AN 22 –
AN 28
N 022 –
N 032
 
M105x2–M130x3
TMFN 30–40
AN 30 –
AN 38
N 034 –
N 040
 
M140x3–M180x3
TMFN 40–52
AN 40
N 044 –
N 052
N 44
M190x3, M200x3
TMFN 52–64
 
N 056 –
N 064
 
 
TMFN 64–80
 
N 068 –
N 084
 
 
TMFN 80–500
 
N 088 –
N 096
N500
 
TMFN 500–600
 
N 530 –
N 630
 
 
TMFN 600–750
 
N 670 –
N 800
 
 
SKF logo