Ключи для стопорных гаек

Получение правильного радиального зазора

Ключ для стопорных гаек серии TMHN 7
Комплект ключей TMHN 7 для стопорных гаек специально предназначен для монтажа самоустанавливающихся шарикоподшипников, а также малогабаритных сферических роликоподшипников и тороидальных подшипников CARB® на конические посадочные места. Применение комплекта TMHN 7 позволяет свести к минимуму риск чрезмерного затягивания стопорной гайки в процессе монтажа и обеспечить требуемую величину радиального зазора.
  • Семь разных ключей для гаек c размерами от 5 до 11
  • На каждом ключе имеется транспортир и метка с правильным углом затяжки для монтажа самоустанавливающихся шарикоподшипников SKF.
  • Четыре точки захвата на ключе обеспечивают надёжный контакт с гайкой
  • Снижение риска повреждения подшипника из-за чрезмерной затяжки гайки
  • Пригодны для затягивания гаек серии KM на валах или в корпусах SNL
SKF logo