Комплект съёмника для глухих отверстий

Демонтаж подшипников без разборки узла

Комплект съёмника для глухих отверстий TMBP 20E
Комплект съёмника для глухих отверстий TMBP 20E
Съёмник SKF ТМВР 20Е позволяет осуществлять демонтаж радиальных шарикоподшипников из глухих отверстий (когда доступ к подшипнику невозможен через наружное кольцо или отверстие) с валов размером от 30 до 160 мм (1,18–6,3 дюйма). Использование удлинителей позволяет обеспечить рабочую длину до 583 мм (23 дюйма).
  • 6 комплектов захватов обеспечивают демонтаж широкого диапазона радиальных шарикоподшипников
  • Переходники для подшипников имеют длительный срок службы
  • Упор для ключа на винте съёмника обеспечивает надёжный и удобный захват
  • Специальный наконечник позволяет минимизировать риск повреждения вала и обеспечить устойчивое положение съёмника
  • Самофиксирующийся наконечник
Карта соответствия
Съёмники SKF серии TMBP 20E подходят для демонтажа следующих радиальных шарикоподшипников

серия 60..

серия 62..

серия 63..

серия 64..

серия 16…

6021–6032

6213–6230

6309–6320

6406–6418

16026–16032

Технические характеристики
Обозначение
Съёмник для глухих отверстий SKF TMBP 20E
Длина захвата
147–547 мм (5,8–21,5 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
55 кН (6,2 тс)
Размеры кейса
530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Вес
6,5 кг (14,3 фунта)
Состав комплекта
Захваты размером от A до F (по 2 каждого типа)
2 x основных штока (с опорными кольцами и гайками)
4 x удлинительных стержня
Винт
Насадка на винт
Поперечина
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TMBP 20E
    Effective arm length
    147 - 547 mm (5.8 - 21.5 in.)
    Maximum pulling force
    55 kN (6.2 ton US)
    Dimensions of case
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    Weight
    6,5 kg (14.3 lb)
    Set contents
    Adapters size A to F (2 pcs each)
    2 x main rods (with nut support rings and nuts)
    4 x extension rods
    Spindle
    Nose piece for spindle
    Beam
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo