Съёмник для демонтажа радиальных шарикоподшипников

Лёгкий демонтаж подшипников из глухих отверстий

Съёмник SKF TMMD 100 для демонтажа радиальных шарикоподшипников
Съёмник SKF TMMD 100 для демонтажа радиальных шарикоподшипников
Комплект съёмника SKF TMMD 100 специально разработан для лёгкого и быстрого демонтажа радиальных шарикоподшипников, установленных с натягом по обоим кольцам. Съёмник может применяться для демонтажа как из отверстия, так и с вала. Съёмник TMMD 100 предназначен для демонтажа открытых подшипников, а также может использоваться для демонтажа уплотнённых подшипников после удаления уплотнения. Комплект съёмника состоит из шести захватов различных размеров, двух шпинделей и одной рукояти, уложенных в кейс. Съёмник TMMD 100 предназначен для демонтажа шарикоподшипников SKF 71 различного типоразмера с диаметром отверстия от 10 до 100 мм (0,4–3,9 дюйма).
  • Захваты лап специально разработаны для точного и надёжного размещения в дорожке качения наружного кольца подшипника, обеспечения хорошего захвата и высокого демонтажного усилия
  • Каждый захват съёмника снабжён пружиной для облегчения установки
  • Захваты съёмника изготовлены из закалённой стали методом лазерной нарезки для обеспечения прочности и долговечности
  • Захваты размером 4, 5 и 6 устанавливаются с наполнительными пластинами для работы с широким диапазоном подшипников
  • Головка привода оснащена заклёпкой, не позволяющей гаечному ключу соскальзывать в процессе демонтажа
  • Конструкция захватов разработана для удобства ввода в подшипник
  • Для удобства выбора и идентификации на захваты с помощью лазерной гравировки нанесены обозначения

Резиновый колпачок позволяет легко и быстро устанавливать захваты на винте съёмника.
Также он предохраняет захваты от отсоединения во время демонтажа. (рис. 1)
Карта соответствия
Обозначение подшипника
Диаметр вала
6000–6020
10–100 мм
(0,4–3,9 дюйма)
6200–6218
10–90 мм
(0,4–3,5 дюйма)
6300–6313
10–65 мм
(0,4–2,6 дюйма)
6403–6410
17–50 мм
(0,7–2,0 дюйма)
62/22, 62/28,
63/22, 63/28
22, 28, 22, 28 мм
(0,9, 1,1, 0,9, 1,1 дюйма)
16002, 16003, 16011
15, 17, 55 мм
(0,6, 0,7, 2,2 дюйма)
16100, 16101
10, 12 мм
(0,4, 0,5 дюйма)
Технические характеристики
Обозначение
TMMD 100
Состав комплекта
3 x захвата съёмника A1–135 мм (5,3 дюйма)
3 x захвата съёмника A2–135 мм (5,3 дюйма)
3 x захвата съёмника A3–137 мм (5,4 дюйма)
3 x захвата съёмника A4–162 мм (6,4 дюйма)
3 x захвата съёмника A5–167 мм (6,6 дюйма)
3 x захвата съёмника A6–170 мм (6,7 дюйма)
2 x винта и гайки
1 x рукоятка
Длина захвата
135–170 мм (5,3–5,7 дюйма)
Размеры кейса
530 x 85 x 180 мм (20,9 x 3,4 x 7,0 дюйма)
Вес
3,6 кг (7,9 фунта)
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TMMD 100
    Kit contents
    3 x puller arm A1–135 mm (5.3 in.)
    3 x puller arm A2–135 mm (5.3 in.)
    3 x puller arm A3–137 mm (5.4 in.)
    3 x puller arm A4–162 mm (6.4 in.)
    3 x puller arm A5–167 mm (6.6 in.)
    3 x puller arm A6–170 mm (6.7 in.)
    2 x spindle and nut
    1 x handle
    Effective arm length
    135–170 mm (5.3–5.7 in.)
    Dimensions of case
    530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)
    Weight
    3,6 kg (7.9 lb)
  • Spare parts
SKF logo