Съёмники EasyPull

Поставляются механические и гидравлические исполнения съёмников

Благодаря подпружиненным захватам и жёсткости конструкции запатентованный SKF съёмник EasyPull является одним из наиболее удобных для пользователя и безопасных инструментов на сегодняшний день. Специально разработанные подпружиненные захваты позволяют оператору размещать съёмник на детали одним движением. Съёмники SKF EasyPull доступны в механическом и гидравлическом исполнениях, а также поставляются в комплектации с трёхсекционной съёмной пластиной и защитным чехлом съёмника.

Demonstration video SKF EasyPull

Механические съёмники

Съёмники серии TMMA: механические EasyPull
Безопасный и простой демонтаж подшипников
  • Прочная конструкция обеспечивает безопасный и аккуратный демонтаж деталей даже с очень тугой посадкой
  • Захваты съёмника, открывающиеся при одновременном нажатии на красные кольца, позволяют захватить требуемую деталь одним движением
  • Самоблокирующиеся захваты предотвращают соскальзывание съёмника под нагрузкой
  • Двойные шестигранные головки обеспечивают создание необходимого демонтажного усилия
  • Самоцентровка и насадка не допускают повреждений вала
  • Эффективность использования благодаря быстрому демонтажу
  • Имеется три размера съёмников, рассчитанных на усилие 60, 80 или 120 кН (6,7, 9,0 или 13,5 тс) — выбор прост
  • Исполнения на 80 и 120 кН могут использоваться с гидроусилителями
Технические характеристики TMMA 60
Технические характеристики TMMA 60
Общие сведения

Минимальная ширина наружного захвата
36 мм (1,4 дюйма) 
Максимальная ширина наружного захвата
150 мм (5,9 дюйма)
Длина захвата
150 мм (5,9 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
60 кН (6,7 тс)
Общий вес
4,0 кг (8,8 фунта)
Размеры зацепа

Высота зацепа
7,5 мм (0,30 дюйма)
Длина зацепа
15 мм (0,6 дюйма)
Ширина зацепа
20 мм (0,8 дюйма)
Гидроусилители

Шестигранная головка на съёмнике или переходнике
27 мм
Шестигранная головка на механическом приводе
17 мм
Макс. крутящий момент
105 Н·м (75 фунтов-силы·фут)
Диаметр наконечника
24 мм (0,9 дюйма)
Переходник: возможность модернизации до
гидравлического исполнения

Нет
Запчасти

Рычаг
TMMA 60-1
Гидропривод с наконечником (и переходником)
TMMA 60-2
Механизм открытия
TMMA 60-3
Принадлежности

Защитный чехол
TMMX 210
Пластичная смазка
LGEV 2/0,035
Трёхсекционные съёмные пластины
TMMS 50
Технические характеристики TMMA 80
Технические характеристики TMMA 80
Общие сведения

Минимальная ширина наружного захвата
52 мм (2,0 дюйма)
Максимальная ширина наружного захвата
200 мм (7,8 дюйма)
Длина захвата
200 мм (7,8 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
80 кН (9,0 тс)
Общий вес
5,7 кг (12,6 фунта)
Размеры зацепа

Высота зацепа
9,8 мм (0,39 дюйма)
Длина зацепа
18 мм (0,7 дюйма)
Ширина зацепа
28 мм (1,1 дюйма)
Гидроусилители

Шестигранная головка на съёмнике или переходнике
30 мм
Шестигранная головка на механическом приводе
22 мм
Макс. крутящий момент
175 Н·м (125 фунтов-силы·фут)
Диаметр наконечника
26 мм (1,0 дюйма)
Переходник: возможность модернизации до
гидравлического исполнения

Да
Запчасти

Рычаг
TMMA 80-1
Гидропривод с наконечником (и переходником)
TMMA 80-2
Механизм открытия
TMMA 75H/80-3
Принадлежности

Защитный чехол
TMMX 280
Гидропривод
TMHS 75
Пластичная смазка
LGEV 2/0,035
Трёхсекционные съёмные пластины
TMMS 50 / TMMS 100
Технические характеристики TMMA 120
Технические характеристики TMMA 120
Общие сведения

Минимальная ширина наружного захвата
75 мм (3,0 дюйма)
Максимальная ширина наружного захвата
250 мм (9,8 дюйма)
Длина захвата
250 мм (9,8 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
120 кН (13,5 тс)
Общий вес
10,6 кг (23,4 фунта)
Размеры зацепа

Высота зацепа
13,8 мм (0,54 дюйма)
Длина зацепа
24 мм (0,9 дюйма)
Ширина зацепа
40 мм (1,6 дюйма)
Гидроусилители

Шестигранная головка на съёмнике или переходнике
32 мм
Шестигранная головка на механическом приводе
24 мм
Макс. крутящий момент
265 Н·м (195 фунтов-силы·фут)
Диаметр наконечника
28 мм (1,1 дюйма)
Переходник: возможность модернизации до
гидравлического исполнения

Да
Запчасти

Рычаг
TMMA 120-1
Гидропривод с наконечником (и переходником)
TMMA 120-2
Механизм открытия
TMMA 100H/12-3
Принадлежности

Защитный чехол
TMMX 350
Гидропривод
TMHS 100
Пластичная смазка
LGEV 2/0,035
Трёхсекционные съёмные пластины
TMMS 50 / TMMS 100 / TMMS 160

Гидравлические съёмники

Гидравлические съёмники EasyPull серии TMMA H
Быстрый и лёгкий демонтаж подшипников
  • Благодаря встроенному гидравлическому цилиндру и насосу съёмник всегда готов к работе, не требует предварительной сборки или приобретения дополнительных деталей
  • Предохранительный клапан защищает гидропривод съёмника от перегрузки
  • Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съёмник без риска повреждения вала
  • Съёмник TMMA 100H позволяет развивать усилие до 100 кН (11,2 тс) при величине хода цилиндра 80 мм (3,1 дюйма), что достаточно для демонтажа большинства подшипников
  • В тех случаях, когда требуется меньшее усилие, можно использовать гидравлические съёмники TMMA 75H, рассчитанные на усилие до 75 кН (8,4 тс) при величине хода цилиндра 75 мм (3 дюйма)
  • В комплект входят удлинители и наконечник
Технические характеристики
Технические характеристики 
 
TMMA 75H
TMMA 100H
Общие сведения



Минимальная
ширина наружного захвата
52 мм (2 дюйма)
75 мм (3 дюйма)

Максимальная
ширина наружного захвата
200 мм (7,8 дюйма)
250 мм (9,8 дюйма)
Длина захвата
200 мм (7,8 дюйма)
250 мм (9,8 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
75 кН (8,4 тс)
100 кН (11,2 тс)
Общий вес
7,0 кг (15,4 фунта)
13,2 кг (29 фунтов)
Размеры зацепа


Высота зацепа
9,8 мм (0,39 дюйма)
13,8 мм (0,54 дюйма)
Длина зацепа
18 мм (0,7 дюйма)
24 мм (0,9 дюйма)
Ширина зацепа
28 мм (1,1 дюйма)
40 мм (1,6 дюйма)
Гидроусилитель


Гидропривод
TMHS 75
TMHS 100
Ход поршня
75 мм (3,0 дюйма)
80 мм (3,1 дюйма)
Резьба корпуса
UN 1,25"x12
N 1,5"x16
Диаметр наконечника
35 мм (1,4 дюйма)
30 мм (1,2 дюйма)
Запчасти


Рычаг
TMMA 75H-1
TMMA 100H-1
Механизм открытия
TMMA 75H/80-3
TMMA 100H/12-3
Комплект удлиняющих насадок для гидропривода
TMHS 5T
TMHS 8T
Принадлежности


Гидропривод
TMHS 75 (включён)
TMHS 100 (включён)
Защитный чехол
TMMX 280
TMMX 350
Трёхсекционные съёмные пластины


TMMS 50
TMMS 100

TMMS 50
TMMS 100
TMMS 160

Комплекты гидравлических съёмников

Съёмники серии TMMA: гидравлические EasyPull, комплект
Комплексное решение для демонтажа подшипников
  • Каждый комплект, состоящий из гидравлического съёмника SKF EasyPull, трёхсекционной съёмной пластины серии TMMS и защитного чехла, обеспечивает простой и безопасный демонтаж практически без риска повреждения вала
  • Специально предназначен для демонтажа сферических роликоподшипников и тороидальных роликоподшипников CARB, а также других компонентов, таких как шкивы и маховики
  • Защитный чехол серии TMMX, выполненный из прочного прозрачного материала, позволяет оператору следить за процедурой демонтажа. Во время демонтажа защитный чехол обеспечивает защиту пользователя от попадания обломков подшипника или других компонентов, тем самым повышая безопасность труда
  • Прочный кейс с отделениями для хранения всех деталей комплекта
Технические характеристики
Технические характеристики
Обозначение
TMMA 75H/SET
TMMA 100H/SET
Съёмник
TMMA 75H
TMMA 100H
Трёхсекционная съёмная пластина
TMMS 100
TMMS 160
Минимальная ширина захвата вала
26 мм (1,0 дюйма)
50 мм (2,0 дюйма)
Максимальная ширина захвата вала
100 мм (3,9 дюйма)
160 мм (6,3 дюйма)
Вес
2,6 кг (5,7 фунта)
5,9 кг (13,0 фунта)
Защитный чехол
TMMX 280
TMMX 350
Максимальный диаметр
280 мм (11 дюймов)
350 мм (14 дюймов)
Длина
970 мм (38 дюймов)
1200 мм (47 дюймов)
Ширина
480 мм (19 дюймов)
580 мм (23 дюйма)
Вес
0,5 кг (1,2 фунта)
0,6 кг (1,4 фунта)
Кейс


Длина
610 мм (24 дюйма)
680 мм (27 дюймов)
Ширина
260 мм (10 дюймов)
320 мм (13 дюймов)
Высота
260 мм (10 дюймов)
270 мм (11 дюймов)
Вес
5,0 кг (11,0 фунта)
12 кг (26,5 фунта)
Общий вес (в упаковке)
15,0 кг (33,1 фунта)
31,6 кг (70 фунтов)
SKF logo