Тяжёлые механические съёмники

Мощные самоцентрирующиеся механические съёмники

Тяжёлые механические съёмники серии ТММР
Тяжёлые механические съёмники серии ТММР
Тяжёлые механические съёмники SKF серии ТММР обеспечивают точную центровку и отсутствие повреждений валов при демонтаже средне- и крупногабаритных подшипников.
  • Съёмники с тремя захватами с максимальным демонтажным усилием от 6 до 15 Т-с (от 13 500 до 33 700 фунтов-силы)
  • Уникальная рычажная система обеспечивает надёжный захват и позволяет исключить перекосы при демонтаже
  • Быстрая и эффективная работа
  • Оксидированная высококачественная сталь с высокой коррозионной стойкостью
Технические характеристики
Обозначение
TMMP 6
TMMP 10
TMMP 15
Ширина захвата
50–127 мм
(2,0–5,0 дюйма)
100–223 мм
(3,9–8,7 дюйма)
140–326 мм
(5,5–12,8 дюйма)
Длина захватов
120 мм
(4,7 дюйма)
207 мм
(8,2 дюйма)
340 мм
(13,4 дюйма)
Высота зацепа
15 мм
(0,59 дюйма)
20 мм
(0,78 дюйма)
30 мм
(1,18 дюйма)
Максимальное демонтажное усилие
60 кН
(6,7 Т-с)
100 кН
(11,2 Т-с)
150 кН
(17 Т-с)
Вес
4,0 кг
(8,8 фунта)
8,5 кг
(19 фунтов)
21,5 кг
(46 фунтов)
Другие длины захватов (1 x захват)
TMMP ..-1

TMMP ..-2

TMMP ..-3

TMMP ..-4

включительно

220 мм
(8,6 дюйма)
370 мм
(14,5 дюйма)
470 мм
(18,5 дюйма)
включительно

350 мм
(13,8 дюйма)
460 мм
(18,1 дюйма)
710 мм
(27,9 дюйма)
260 мм
(10,2 дюйма)
включительно

435 мм
(17,1 дюйма)
685 мм
(27,0 дюйма)
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TMMP 6
    TMMP 10
    TMMP 15
    Width of grip
    50–127 mm
    (2.0–5.0 in.)
    100–223 mm
    (3.9–8.7 in.)
    140–326 mm
    (5.5–12.8 in.)
    Effective length of arms
    120 mm
    (4.7 in.)
    207 mm
    (8.2 in.)
    340 mm
    (13.4 in.)
    Claw height
    15 mm
    (0.59 in.)
    20 mm
    (0.78 in.)
    30 mm
    (1.18 in.)
    Maximum withdrawal force
    60 kN
    (6.7 US ton)
    100 kN
    (11.2 US ton)
    150 kN
    (17 US ton)
    Weight
    4,0 kg
    (8.8 lb)
    8,5 kg
    (19 lb)
    21,5 kg
    (47.4 lb)
  • Accessories
  • Spare parts
SKF logo