Комплект гидравлических съёмников

Простой демонтаж с усилием до 100 кН

Гидравлический съёмник TMHP 10E с принадлежностями
Съёмник SKF TMHP 10E оснащён гидроприводом, который позволяет создавать демонтажное усилие до 100 кН (11,2 тс). Этот универсальный комплект включает три набора захватов разной длины, из которых может быть собран съёмник с двумя или тремя захватами (в зависимости от имеющегося пространства и способа применения).
  • Высокое усилие съёма, до 100 кН (11,2 тс), позволяет съёмнику решать самые разные задачи
  • Захваты трёх разных размеров максимальной длиной до 200 мм (7,9 дюйма) позволяют использовать съёмник TMHP 10E в самых разных местах
  • Самофиксирующиеся захваты снижают риск соскальзывания съёмника с детали под нагрузкой
  • Гидропривод позволяет осуществлять лёгкий и быстрый демонтаж
  • Для предотвращения перегрузки гидропривод оборудован предохранительным клапаном, ограничивающим усилие величиной в 100 кН (11,2 тс)
  • Большой ход гидропривода, 80 мм (3,1 дюйма), позволяет осуществить демонтаж за одну операцию
  • Удлинители гидропривода позволяют быстро настраивать его на требуемую демонтажную длину
  • Подпружиненный упор гидропривода позволяет легко центрировать съёмник без риска повреждения вала
  • Технические характеристики
    Технические характеристики
    Обозначение
    TMHP 10E
    Описание
    Комплект гидравлического съёмника
    Комплектация






    1 x основание для монтажа захватов
    3 захвата, 115 мм (4,5 дюйма)
    3 x захвата, 160 мм (6,3 дюйма)
    3 x захвата, 200 мм (7,8 дюйма)
    1 x гидропривод TMHS 100
    3 удлиняющие насадки для гидропривода; 50, 100, 150 мм (2, 4, 6 дюймов)
    1 x наконечник с упором для гидропривода
    Максимальная длина хода
    80 мм (3,1 дюйма)
    Вес полного комплекта
    14,5 кг (32 фунта)
    Ресурс гидравлического цилиндра
    Минимум 5000 циклов при нагрузке до 100 кН (11,2 тс)
    Гидравлический цилиндр с резьбой
    UN 1½'' x 16 витков на дюйм
    Установка предохранительного клапана гидравлического цилиндра
    105 кН (11,8 тс)
    Размеры кейса
    578 x 410 x 70 мм (23 x 16 x 2,8 дюйма)
    Расчётное рабочее усилие
    100 кН (11,2 тс)
    Комплект захватов 1 (3 x TMHP 10E-10)
    Длина захвата
    115 мм (4,5 дюйма)
    Ширина захвата
    75–170 мм (3,0–6,7 дюйма)
    Высота зацепа6 мм (0,25 дюйма)
    Комплект захватов 2 (3 x TMHP 10E-11)
    Длина захвата
    160 мм (6,3 дюйма)
    Ширина захвата
    80–250 мм (3,1–9,8 дюйма)
    Высота зацепа
    7 мм (0,28 дюйма)
    Комплект захватов 3 (3 x TMHP 10E-12)
    Длина захвата
    200 мм (7,9 дюйма)
    Ширина захвата
    110–280 мм (4,3–11 дюймов)
    Высота зацепа7 мм (0,28 дюйма)
  • Запчасти
SKF logo