Комплект гидравлического съёмника

Комбинация гидравлического и обратного съёмников

Комплект съёмника с гидроприводом TMHC 110E
Комплект съёмника с гидроприводом TMHC 110E
Съёмники SKF TMHC 110E оборудованы мощным гидроприводом с усилием съёма до 100 кН (11,2 тс). Универсальный комплект обеспечивает лёгкий и безопасный демонтаж подшипников в узлах разных конструкций.
  • Уникальная комбинация гидравлического и обратного съёмников для различных случаев применения
  • Высокое демонтажное усилие, до 100 кН (11,2 тс), позволяет использовать съёмники TMHC 110E для решения широкого круга задач
  • Гидропривод позволяет осуществлять лёгкий и быстрый демонтаж
  • Съёмник комплектуется захватами двух разных размеров с максимальной рабочей длиной 115 мм (4,5 дюйма)
  • Захват может состоять из трёх или двух тяг в зависимости от имеющегося пространства или способа применения
  • Обратный съёмник обеспечивает надёжный захват подшипника за внутреннее кольца, что снижает необходимое для демонтажа усилие
  • Разъёмная конструкция обратного съёмника позволяет использовать его в ограниченном пространстве
  • Удлинители гидропривода обеспечивают максимальную длину захвата в 255 мм (10 дюймов) и позволяют быстро настраивать его на требуемую длину съёма

Комплект съёмника с гидроприводом TMHC 110E (рис. 1)
Технические характеристики
Обозначение
TMHC 110E
Описание
Комплект гидравлического съёмника
Общие сведения
Комплектация









1 основание для монтажа захватов
3 захвата, комплект 1 (TMHP10E-9)
3 захвата, комплект 2 (TMHP10E-10)
1 набор пластин
1 основание
2 стержня
2 удлинителя, 125 мм (4,9 дюйма)
1 гидропривод TMHS 100
2 удлинителя для
гидропривода; 50, 100 мм (2,0, 3,9 дюйма)
1 наконечник с упором
для гидропривода
Максимальная длина хода
80 мм (3,1 дюйма)
Расчётное рабочее усилие
100 кН (11,2 тс)
Вес
13,5 кг (29,8 фунта)
Ресурс гидравлического цилиндра
Минимум 5000 циклов при нагрузке до 100 кН (11,2 тс)

Гидравлический цилиндр с резьбой
UN 1½'' x 16 витков на дюйм
Установка предохранительного клапана гидравлического
цилиндра
105 кН (11,8 тс)
Размеры кейса
580 x 410 x 70 мм
(23 x 16 x 2,8 дюйма)
Съёмник
Длина захвата, комплект захватов 1
(TMHP10E-9)
65 мм (2,6 дюйма)
Ширина захвата, комплект захватов 1
50–110 мм (2–4,3 дюйма)

Высота зацепа

6 мм (0,25 дюйма)
Длина захвата, комплект захватов 2
(TMHP10E-10)
115 мм (4,5 дюйма)
Ширина захвата, комплект захватов 2
75–170 мм (3,0–6,7 дюйма)
Высота зацепа
6 мм (0,25 дюйма)
Обратный съёмник
Максимальная рабочая длина
250 мм (9,8 дюйма)
Диапазон диаметров валов
20–100 мм (0,8–4 дюйма)
  • Technical data
    Technical data
    Designation
    TMHC 110E
    Description
    Advanced hydraulic puller kit
    General
    Contents









    1 x arm-assembly stand
    3 x arms, set 1 (TMHP10E-9)
    3 x arms,  set 2 (TMHP10E-10)
    1 x separator set
    1 x beam
    2 x main rods
    2 x extension rods, 125 mm (4.9 in)
    1 x hydraulic spindle TMHS 100
    2 x extension pieces for hydraulic
    spindle; 50, 100 mm (2.0, 3.9 in)
    1 x nosepiece with centre point
    for hydraulic spindle
    Maximum stroke
    80 mm (3.1 in)
    Nominal working force
    100 kN (11.2 US ton force)
    Weight
    13,5 kg (29.8 lb)
    Cycle life hydraulic cylinder
    Minimum 5000 cycles up to 100 kN
    (11.2 US ton force)
    Threading hydraulic cylinder
    UN 1½'' x 16 tpi
    Safety valve setting hydraulic
    cylinder
    105 kN (11.8 US ton force)
    Carrying case dimensions
    580 x 410 x 70 mm
    (23 x 16 x 2.8 in)
    Jaw puller
    Effective arms length, arms set 1
    (TMHP10E-9)
    65 mm (2.6 in)
    Width of grip, arms set 1
    50-110 mm (2-4.3 in)

    Claw height

    6 mm (0.25 in)
    Effective arms length, arms set 2
    (TMHP10E-10)
    115 mm (4.5 in)
    Width of grip, arms set 2
    75-170 mm (3.0-6.7 in)
    Claw height
    6 mm (0.25 in)
    Strong back puller
    Maximum reach
    250 mm (9.8 in)
    Shaft diameter range
    20 - 100 mm (0.8 - 4 in)
  • Spare parts
SKF logo